Z-PACK-2-mm-HM-Verbindersystem

Z-PACK-2-mm-HM-Verbindersystem
  • Mengenrabatt
A versatile signal, power, coaxial and fiber board-to-board and cable-to-board connector.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

5352152-1

Teilenummer
5352152-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

33.86 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe Y / Z Y und Z Z-PACK
paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Ausführung Tochterkarte · Buchse · Stecker Mittellinie (Rastermaß)(mm) 2.0
Farbe Grau Kontaktmaterial/-oberfläche Phosphorbronze/Nickel, Gold Gehäusewerkstoff UL94V-0, glasfaserverstärktes Polyester
Maximaler Kontaktwiderstand(mΩ) 13.5 Hinweis Ausführung B (22)

Sie befinden sich auf der Seite für Z-PACK-2-mm-HM-Verbindersystem, die Teilenummer ist 5352152-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 5352152-1.

Technischer Support