Faston-Klemme Serie 187【100 Stk. pro Packung】

Faston-Klemme Serie 187
  • Mengenrabatt
Insertion type terminal (female) for Faston Receptacle 187 series. 100 pcs. per pkg.

[Features]
· Connectors can be inserted and removed freely since they consist of a receptacle and a tab that fits inside.
· Used widely for home appliances and in the automobile industry, thanks to its many advantages such as quick and easy use, accurate and uniform crimp connection reliability, and low cost.
· Nylon AMP insulation pods are also available for housing a Faston terminal after it is crimped to the wire.
· The Fastin Faston connector which can accommodate multiple pole connections in one housing is also included in the Faston product line

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

170038-4

Teilenummer
170038-4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

21.72 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Steckverbinder-Ausführung Shape Sonstige Series 187
Outer Diameter(mm) 5.6 Overall Length(mm) 15.2 Conforming wire size(AWG) 20 bis 16
Passende Drahtgröße(mm2) 0,5 bis 1,42 Außendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 2,29 bis 3,3

Sie befinden sich auf der Seite für Faston-Klemme Serie 187, die Teilenummer ist 170038-4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170038-4.

Technischer Support