Kontakt für Faston-Klemme Serie 250【100 Stk. pro Packung】

Kontakt für Faston-Klemme Serie 250
  • Mengenrabatt
Contacts for the Faston terminal 250 series, 100 pcs. per pkg.

[Features]
· Connectors can be inserted and removed freely since they consist of a receptacle and a tab that fits inside.
· Used widely for home appliances and in the automobile industry, thanks to its many advantages such as quick and easy use, accurate and uniform crimp connection reliability, and low cost.
· Nylon AMP insulation pods are also available for housing a Faston terminal after it is crimped to the wire.
· The Fastin Faston connector which can accommodate multiple pole connections in one housing is also included in the Faston product line

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

170084-2

Teilenummer
170084-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
Anzahl Stk. im PaketMindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHS

49.58 €

100 Stk. pro Packung

1 Packung Verfügbar 5 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Steckverbinder-Ausführung Shape Sonstige Series 250
Conforming wire size(AWG) 18 bis 14 Passende Drahtgröße(mm2) 0,75 bis 2,27 Außendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 3,05 bis 3,68

Sie befinden sich auf der Seite für Kontakt für Faston-Klemme Serie 250, die Teilenummer ist 170084-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 170084-2.

Technischer Support