Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
176279-1
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | Katakana | Katakana | Universal-Netzanschluss |
---|---|---|---|---|---|
paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) | Anzahl der Pole | 15 | Anwendung | Kabelanschluss |
Nennspannung(V) | 300 | Verdrahtungsverfahren | Crimp | Ausführung | Gehäuse |
Mittellinie (Rastermaß)(mm) | 3.96 | Farbe | Naturfarben | Gehäusewerkstoff | 6/6-Nylon (UL94V-0) |
Betriebstemperaturbereich(°C) | –30 bis +105 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften