Universaler Netzanschluss-Kontakt (Teilenummern)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

175153-2

Teilenummer
175153-2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

1.17 €

4 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Applicable pin/contact Stecker (Stecker) Anzahl der Pole 1 Application Kabelanschluss
Wire connection method Crimp Connection direction Gerade Protection function (environmentally resistant) N/A
Passende Drahtgröße(AWG) 26-22 Passende Drahtgröße(mm2) 0.12-0.35 Außendurchmesser der Drahtbeschichtung(mm) 0.9-2.0
Werkstoff/Oberflächenbehandlung Messing/verzinnt

Sie befinden sich auf der Seite für Universaler Netzanschluss-Kontakt, die Teilenummer ist 175153-2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 175153-2.

Technischer Support