Ring-Kabelschuh

Ring-Kabelschuh
  • Mengenrabatt
Ein ringzungenförmiger Crimpanschluss mit einer isolierten Beschichtung. Spannung (max) (V): 600

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

34855

Teilenummer
34855
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

2.25 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Type Crimp-Klemme mit Isolierung Shape Ring Tank Series Sonstige
Internal Diameter(mm) 6.73 Outer Diameter(mm) 13.49 Overall Length(mm) 33.71
Conforming wire size(AWG) 12 bis 10 Insulation material Vinyl Insulation coating (color) Gelb
Passende Drahtgröße(mm2) 3,00 bis 6,00 Außendurchmesser der Isolierbeschichtung(mm) 6.35

Technischer Support