Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Größe | Dicke | Eingangsspannung | Eigenschaften | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz) (m3/min) | Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz) (m3/min) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (dB) | Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (dB) | Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz) (Pa) | Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz) (Pa) | Stromquelle, abnehmbare Klemme | Lüfterdrehzahl | Federmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 25 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 1.3 | 1.5 | 32 | 34 | 19.6 | 23.5 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
114.70 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 2.7 | 3.1 | 42 | 46 | 93.1 | 80.4 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | ||
38.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 2.0 | 2.1 | 36 | 38 | 44.1 | 44.1 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
32.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | Anschlussleitungstyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
32.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 38 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.8 | 0.9 | 32 | 36 | 42.1 | 58.8 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
32.70 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 38 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.6 | 0.7 | 26 | 29 | 25.0 | 32.0 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 92x92 | 25 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.9 | 1 | 33 | 36 | 49 | 68.6 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 92x92 | 25 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.7 | 0.8 | 29 | 32 | 24.5 | 34.3 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 25 mm | [Sonstige] 115 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 1.9 | 2.2 | 39 | 43 | 44.1 | 42.2 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
38.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | [Sonstige] 115 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 2.7 | 3.1 | 42 | 46 | 93.1 | 80.4 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | [Sonstige] 115 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 92x92 | 25 mm | [Sonstige] 115 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.9 | 1 | 33 | 36 | 49 | 68.6 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
138.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 25 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 1.9 | 2.2 | 39 | 43 | 44.1 | 42.2 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | ||
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 25 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 1.3 | 1.5 | 32 | 34 | 19.6 | 23.5 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
34.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 2.7 | 3.1 | 42 | 46 | 93.1 | 80.4 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
34.20 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 2.0 | 2.1 | 36 | 38 | 44.1 | 44.1 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
63.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.6 | 0.7 | 32 | 36 | 39.2 | 53.9 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | ||
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.4 | 0.5 | 28 | 30 | 19.5 | 23.5 | Anschlussleitungstyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 38 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.6 | 0.7 | 26 | 29 | 25.0 | 32.0 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 92x92 | 25 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.7 | 0.8 | 29 | 32 | 24.5 | 34.3 | Klemmentyp | Niedrige Drehzahl | Kunststoff | |
138.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | 120x120 | 25 mm | [Sonstige] 230 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 1.9 | 2.2 | 39 | 43 | 44.1 | 42.2 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | ||
36.77 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 38 mm | [Sonstige] 230 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.8 | 0.9 | 32 | 36 | 42.1 | 58.8 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Kunststoff | |
87.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Sonstige] Ø150 | 38 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 4.8 | 5.7 | 56 | 58 | 104 | 107 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
91.50 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | [Sonstige] Ø150 | 55 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
66.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 100 V AC | Langlebig / Wasserbeständig (Schutzart IPX7) / Leise | 2.7 | 3.2 | 42 | 46 | 75 | 80.0 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
197.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 2.6 | 3 | 42 | 46 | 66.6 | 58.8 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Metall | ||
43.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80x80 | 25 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.5 | 0.6 | 33 | 36 | 34 | 49 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
49.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 38 mm | 100 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.8 | 0.9 | 37 | 40 | 42 | 58 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
100.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ø150 | 55 mm | [Sonstige] 115 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
330.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | [Sonstige] Ø150 | 55 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | ||
66.54 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 200 V AC | Langlebig / Wasserbeständig (Schutzart IPX7) / Leise | 2.7 | 3.2 | 42 | 46 | 75 | 80.0 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
61.58 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 2.6 | 3 | 42 | 46 | 66.6 | 58.8 | Klemmentyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
117.84 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 120x120 | 38 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 1.7 | 2 | 36 | 40 | 36.7 | 37.3 | Klemmentyp | Mittlere Drehzahl | Metall | ||
53.03 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | 80x80 | 25 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.5 | 0.6 | 33 | 36 | 34 | 49 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
55.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 80x80 | 38 mm | 200 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 0.8 | 0.9 | 37 | 40 | 42 | 58 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | |
323.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ø150 | 38 mm | [Sonstige] 230 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 4.8 | 5.7 | 56 | 58 | 104 | 107 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | ||
348.30 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Ø150 | 55 mm | [Sonstige] 230 V AC | Standard (Universal) / Langlebig / Leise | 5 | 5.8 | 52 | 56 | 118 | 88 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall | ||
59.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | 120x120 | 38 mm | [Sonstige] 230 V AC | Langlebig / Wasserbeständig (Schutzart IPX7) / Leise | 2.7 | 3.2 | 42 | 46 | 75 | 80.0 | Anschlussleitungstyp | Hohe Drehzahl | Metall |
Loading...
Ausführung | AC-Axiallüfter | Sensorausgang | N/A | Repräsentativer Standard | PSE / CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Rahmenmaterial | Aluminiumdruckguss | Verbrennungsschutz-Modus | Impedanschutz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Größe
Dicke
Eingangsspannung
Eigenschaften
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz)(m3/min)
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz)(m3/min)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)(dB)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)(dB)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)(Pa)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)(Pa)
Stromquelle, abnehmbare Klemme
Lüfterdrehzahl
Federmaterial
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften