Integriertes CT-Halbleiterrelais G3PF (Teilenummern)

Integriertes CT-Halbleiterrelais G3PF
[Features]
· Built-in CT, new concept SSR allows for heater disconnection detection and SSR short-circuit malfunction detection.
· Built-in CT, promotes reduction in wiring man-hours.
· Can detect single disconnection in multiple heaters.
· Can detect disconnection in 3-phase heaters.
· Can detect SSR short-circuit malfunctions.
· Abnormality detection level can be easily set by switch.
· Both DIN rail mounting and screw mounting are possible.
· 3 types of input terminals are available: M3 terminal, screwless clamp terminal (removable), and small minus terminal (removable).
· CSA standards, EN standards (TÜV certification) acquired.
· UL standard acquired (model G3PF-2□□B-□□□ series).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3PF-225B-CTB DC24
G3PF-225B DC24
G3PF-235B-CTB DC24
G3PF-235B DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussform Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Anwendbare Ausgangslast
(A)/(V)
Funktion

193.60 €

1 6 Arbeitstage Schraubenlose Klemmenleiste100451102 bis 25 A/100 bis 240 VAC2-Punkt-Warnausgang

136.84 €

1 6 Arbeitstage Verschraubung77.6451102 bis 25 A/100 bis 240 VAC1-Punkt-Warnausgang

217.37 €

1 6 Arbeitstage Schraubenlose Klemmenleiste77.6551372 bis 35 A/100 bis 240 VAC2-Punkt-Warnausgang

167.72 €

1 6 Arbeitstage Verschraubung100551302 bis 35 A/100 bis 240 VAC1-Punkt-Warnausgang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Sicherheitsstandards CE / UL / TÜV / CSA Isolierungsmethode Phototriac-Koppler
Nulldurchgangs-Funktion Verfügbar Betriebs-Kontrollleuchte Verfügbar Eingangsnennspannung(V) 12-24 VDC

Technischer Support