DIN-Steckverbinder (4 Reihen, 128 Kontakte) – XC5 (Multi-Kontakte)

DIN-Steckverbinder (4 Reihen, 128 Kontakte) – XC5 (Multi-Kontakte)
  • Mengenrabatt
[Features]
・ A multi-pin connector designed with DIN in mind, expanded to include a large number of contacts (4 rows, 128 contacts).
・ The aim is to move to a larger number of contacts while leveraging the best points of DIN connectors.
・ Two types are available for the plug L-shaped terminal: a standard DIN type and a circuit board mounted DIN style type.
・ In order to realize a low insertion force and maintain high reliability, the contact configuration adopts twin contacts.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XC5M-0222
XC5N-0221
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
paßender Sift / Kontakt Anschlussrichtung

18.25 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)Winkel

18.10 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)Gerade

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe D E F D· E· F DIN/Mini-DIN
Anzahl der Adern 128 Anwendung Für PCB Nennstrom(A) 2
Nennspannung(V) AC 300 Verdrahtungsverfahren Lötmittel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A
Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 1000 V AC Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung Nickel-Zinn-Beschichtung

Technischer Support