DIN-Steckverbinder (Fine-Fit, W-Stift) , XC5 (Fine-Fit)

DIN-Steckverbinder (Fine-Fit, W-Stift) , XC5 (Fine-Fit)
  • Mengenrabatt
[Features]
· International standard DIN solder-less connecting connector (popular name: press-fit) Series.
· Compliant with DIN standards, these connectors make working with backplane systems easy.
· A shape that ensures minimal hole-damage.
· A highly reliable connection is possible thanks to the unique W-shape, which helps counter issues of twisting and sagging.
· A shape that minimizes damage to PCB through holes.
· The Omron type XC6 series can be used as a connector for backplane connections.
· The socket utilizes a highly reliable dual contact (2-point contact) system.
· A dedicated press-fitted jig is equipped as standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XC5D-962P-1131
XC5D-962P-1140
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

35.71 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

34.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anzahl der Adern 96 Anwendung Für PCB
Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) AC 300 Anschlussrichtung Gerade
Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 1000 V AC Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung

Technischer Support