Steckverbinder DIN-Ausführung (Zwillingskontakte) – XC5 (DIN-Ausführung)

Steckverbinder DIN-Ausführung (Zwillingskontakte) – XC5 (DIN-Ausführung)
  • Mengenrabatt
[Features]
・ An expanded DIN style connector series, designed with DIN in mind.
・ Fits with DIN standard connectors.
・ As it is a circuit board mounted type, it is ideal for automatic solder mounting.
・ DIN style 1 uses the same method of attachment as DIN.
・ DIN style 2 broadens the mounting dimensions further, allowing mounting with excess room.
・UL standard (File No.E103202) and CSA standard (File No. LR62678) certified products are used as standard.
(Except XC5).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XC5A-0182-1
XC5A-2082-1
XC5A-3282-1
XC5A-4482-1
XC5A-5082-1
XC5B-1631-3
XC5B-2031-0
XC5B-3231-0
XC5B-5031-0
XC5B-6431-0
XC5C-9682-1
XC5D-6431-0
XC5D-9631-0
XC5E-2081-2
XC5E-3081-2
XC5E-3281-2
XC5F-2032-2
XC5F-3032-2
XC5F-4432-2
XC5K-1631-3A
XC5K-2031-2A
XC5K-2031-3A
XC5K-3231-2A
XC5K-3231-3A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anschlussrichtung Hinweis

11.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)100Winkel-

3.14 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)20Winkel-

4.20 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)32Winkel2-Reihen-Array-Ausführung Stecker in DIN-1-Ausführung

5.14 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)44Winkel-

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)50Winkel-

3.67 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)16Gerade-

3.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)20Gerade-

5.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)32Gerade-

6.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)50Gerade-

8.31 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)64GeradeZweireihige Array-Buchse, konform mit DIN-Produktausführungen

8.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)96Winkel-

8.11 €

1 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)64GeradeDreireihige Array-Buchse, konform mit DIN-Produktausführungen, 64-polig (hohl)

9.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)96Gerade-

2.94 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)20Gerade-

3.72 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)30Gerade-

3.91 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)32Gerade-

4.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)20Winkel-

5.21 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)30Winkel-

6.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)44Winkel-

4.50 €

1 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)16Gerade-

4.72 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)20Gerade-

4.90 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)20Gerade-

5.45 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)32Gerade-

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)32Gerade-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung Platine-zu-Platine Nennstrom(A) 2 Nennspannung(V) AC 300
Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 1000 V AC Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung Nickel-Zinn-Beschichtung

Technischer Support