Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
DRT2-ID08 |
DRT2-ID08-1 |
DRT2-MD16S |
DRT2-MD16TA |
DRT2-OD16TA |
DRT2-OD16TA-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anschlussklemme | Befestigungsmethode | Repräsentativer Standard | Anzahl der Eingänge (Punkt) | Anzahl der Ausgänge (Punkt) | Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
663.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klemmenblock | DIN-Montage | CE / UL / CUL / CSA | 8 | - | NPN-kompatibel | ||
663.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klemmenblock | DIN-Montage | CE / UL / CUL / CSA | 8 | - | PNP-kompatibel | ||
298.08 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Steckverbinder | Kombinierte Schraub-/DIN-Montage | CE | 8 | 8 | NPN-kompatibel | |
281.14 € | 1 | Verfügbar | 11 Arbeitstage | Klemmenblock | Kombinierte Schraub-/DIN-Montage | CE / UL / CUL / CSA | 8 | 8 | NPN-kompatibel | |
281.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Klemmenblock | Kombinierte Schraub-/DIN-Montage | CE / UL / CUL / CSA | - | 16 | NPN-kompatibel | |
884.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | Klemmenblock | Kombinierte Schraub-/DIN-Montage | CE / UL / CUL / CSA | - | 16 | PNP-kompatibel |
Loading...
Ausführung | Slave-Station | Steuertyp Netzwerkvarianzen | DeviceNet | Zusätzliche Funktionen | Eingang/Ausgang |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anschlussklemme
Befestigungsmethode
Repräsentativer Standard
Anzahl der Eingänge(Punkt)
Anzahl der Ausgänge(Punkt)
Gemeinsame interne E/A-Leitung (Polarität, Eingang/Ausgang usw.)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften