Teilenummer
|
---|
XC8A-1100 |
XC8A-1101S-0 |
XC8A-1102 |
XC8B-1101L |
XC8B-1101L-NN |
XC8C-0950 |
XC8C-0952 |
XC8C-1100 |
XC8C-1101S-0 |
XC8C-1101S-4 |
XC8C-1102 |
XC8D-0951L |
XC8D-1101L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Anwendung | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Anschlussrichtung | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Prüfspannung (1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | Kontaktteilbeschichtung | Klemmenteilbeschichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.71 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Gehäuse | - | - | - | - | ||
22.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 110 | Platine-zu-Platine | 1 | AC500 | Gerade | - | Platinen-Lochbestückung | 750 V AC | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, vergoldet | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
5.46 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Gehäuse | - | - | - | - | |
31.17 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 110 | Platine-zu-Platine | 1 | AC500 | Winkel | - | Platinen-Lochbestückung | 750 V AC | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, vergoldet | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
26.42 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | Platine-zu-Platine | 1 | AC500 | Winkel | - | Platinen-Lochbestückung | 750 V AC | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, vergoldet | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
6.85 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Gehäuse | - | - | - | - | ||
6.85 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Gehäuse | - | - | - | - | |
6.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Gehäuse | - | - | - | - | ||
21.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 110 | Platine-zu-Platine | 1 | AC500 | Gerade | - | Platinen-Lochbestückung | 750 V AC | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, vergoldet | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
29.38 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 110 | Platine-zu-Platine | 1 | AC500 | Gerade | - | Platinen-Lochbestückung | 750 V AC | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, vergoldet | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
6.36 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Gehäuse | - | - | - | - | |
32.74 € | 1 | 6 Arbeitstage | 95 | Platine-zu-Platine | 1 | AC500 | Winkel | - | Platinen-Lochbestückung | 750 V AC | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, vergoldet | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | ||
31.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 110 | Platine-zu-Platine | 1 | AC500 | Winkel | - | Platinen-Lochbestückung | 750 V AC | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, vergoldet | Kupferlegierung/Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Anwendung
Nennstrom(A)
Nennspannung(V)
Anschlussrichtung
Ausführung
Platinen-Anbaumethode
Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung
Klemmenteilbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften