E / A-Relaisklemmenblock P7TF-IS16 / OS16 / OS08

E / A-Relaisklemmenblock P7TF-IS16 / OS16 / OS08
[Features]
· Sockets that can flexibly tighten system.
· I/O relay, I/O solid state relay, expansion module optionally equipped.
· Input and output-use, W182 (W102: 8-point use) × D85 × H88 mm and compact.
· With surge absorbing circuit.
· Display LED standard equipped.
· DIN rail mounted.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

P7TF-OS08 DC24

Teilenummer
P7TF-OS08 DC24
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

105.76 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Für NPN-Ausgang Laststrom (A) 10 Spulennennspannung(V) 24 VDC
Montagestruktur DIN-Schienenmontage Höhe(mm) 68 Breite(mm) 102
Tiefe(mm) 85

Sie befinden sich auf der Seite für E / A-Relaisklemmenblock P7TF-IS16 / OS16 / OS08, die Teilenummer ist P7TF-OS08 DC24.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer P7TF-OS08 DC24.

Technischer Support