Verkleinerte IC-Buchse – XR3G

Verkleinerte IC-Buchse – XR3G
  • Mengenrabatt
[Features]
・ IC sockets suitable for shrink ICs.
・ Dedicated IC sockets for shrink ICs with 1.778 mm of contact pitch.
· With round pin type four point contacts, retention is good as is vibration and shock resistance.
· Has excellent resistance to rises in flux.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XR3G-2811
XR3G-6401
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern

7.66 €

1 6 Arbeitstage 28

22.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 64

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Für PCB Nennstrom(A) 1
Nennspannung(V) AC 150 Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 500 V AC
Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung Klemmenteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung

Technischer Support