USB-Anschluss, XM7

USB-Anschluss, XM7
  • Mengenrabatt
A compact interface connector that complies with USB standards

[Features]
· Mini-USB connector.
· 5000 installation/removal cycles.
· L-shaped DIP terminals and SMT terminals available.
· USB connector.
· The A type socket is for PCs and USB hubs, etc. The B type socket is for printers, scanners, mice and other PC peripherals.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XM7A-0441
XM7A-0442
XM7A-0442-A
XM7B-0442
XM7D-0514
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Anschlussrichtung Ausführung Platinen-Anbaumethode Prüfspannung
(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger)
Kontaktteilbeschichtung Klemmenteilbeschichtung Anschlussform

2.93 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 4GeradeAusführung A, 1 SchichtPlatinen-Lochbestückung750 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickelsubstrat, ZinnlegierungsbeschichtungDIP gerade

1.26 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 4WinkelAusführung A, 1 SchichtPlatinen-Lochbestückung750 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickelsubstrat, ZinnlegierungsbeschichtungDIP, L-Form

1.85 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 4WinkelAusführung A, 2 SchichtenPlatinen-Lochbestückung750 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickelsubstrat, ZinnlegierungsbeschichtungDIP, L-Form

1.43 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 4WinkelAusführung BPlatinen-Lochbestückung750 V ACNickelbasis, GoldbeschichtungNickelsubstrat, ZinnlegierungsbeschichtungDIP, L-Form

3.56 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 5Winkel-Oberflächenmontage100 V AV--L-Form SMT

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe S / T / U S· T· U USB
paßender Sift / Kontakt Stecker (Stecker) Anwendung Für PCB Nennstrom(A) 1
Nennspannung(V) AC 30 Verdrahtungsverfahren Lötmittel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A

Technischer Support