Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anzahl der Adern | Anschlussrichtung | Ausführung | Platinen-Anbaumethode | Kontaktteilbeschichtung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | Gerade | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
8.05 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | Winkel | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
17.35 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
17.48 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 100 | Winkel | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
1.87 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2 | Gerade | Einreihige Ausführung | Platinen-Lochbestückung | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
1.93 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Gerade | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.02 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 3 | Winkel | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
1.98 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Gerade | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
1.98 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 4 | Winkel | Einreihige Ausführung | - | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
2.10 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 6 | Gerade | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.18 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 7 | Winkel | Einreihige Ausführung | - | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
2.24 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | Gerade | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.24 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 8 | Winkel | Einreihige Ausführung | - | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
2.35 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Gerade | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.35 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Winkel | Einreihige Ausführung | - | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
2.29 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 | Gerade | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
3.41 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 36 | Winkel | Einreihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.35 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.23 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 10 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
2.63 € | 4 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.38 € | 10 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 14 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
2.74 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 16 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
1.26 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.05 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 20 | Winkel | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
1.80 € | 5 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.52 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | Winkel | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
1.24 € | 3 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 26 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
2.05 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 30 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.27 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 34 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.54 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
3.86 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Winkel | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
2.25 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 40 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung | |
3.16 € | 2 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
4.53 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 50 | Winkel | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung | |
4.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 60 | Gerade | Zweireihige Ausführung | - | Nickelbasis, Goldbeschichtung |
Loading...
Steckerform | Quadratisch | Initialen Stecker-Baureihe | V / W / X | paßender Sift / Kontakt | Stecker (Stecker) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Für PCB | Nennstrom(A) | 3 | Nennspannung(V) | AC 300 |
Schutzfunktion (umweltbeständig) | N/A | Repräsentativer Standard | UL | Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) | 650 V AC |
Klemmenteilbeschichtung | Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anzahl der Adern
Anschlussrichtung
Ausführung
Platinen-Anbaumethode
Kontaktteilbeschichtung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften