Anschlussklemmenblockkonverter (mit Schutzleiter) XW2C-20G5-IN16

Anschlussklemmenblockkonverter (mit Schutzleiter) XW2C-20G5-IN16
A connector-terminal block conversion unit which reduces the control panel wiring needed for input devices.
[Features]
· Power supply common terminal and LED operation indicators reduce control panel wiring for input devices.
· Power supply common provided for input devices.
· LEDs indicate at a glance whether input signals are ON or OFF.
· Mounts to a DIN track or via screws.
· Dedicated connecting cable available (sold separately).
[Applications]
· Use to reduce control panel wiring.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

XW2C-20G5-IN16

Teilenummer
XW2C-20G5-IN16
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

242.80 €

1 7 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Montagesteckverbinder MIL-Steckverbinder Anschlussmethode für Klemmenblock Schraube M3,5 Anzahl der Pole(Pol) 20
Befestigungsmethode Ermöglicht sowohl DIN-Schienen- als auch die Schraubmontage Neigung zwischen den Klemmen(mm) 8.5 Höhe(mm) 35
Breite(mm) 160 Tiefe(mm) 50 Nennstrom (A) an Schutzleiter(A) 1
Nennspannung (V)(V) DC12–24 Montagesteckverbinder: Stecker/Buchse Stecker Betriebsanzeige LED Verfügbar
Anzahl der E/A 16 E/A-Teilung Eingang

Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussklemmenblockkonverter (mit Schutzleiter) XW2C-20G5-IN16, die Teilenummer ist XW2C-20G5-IN16.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XW2C-20G5-IN16.

Technischer Support