Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
XW2B-20G5 |
XW2B-40G4 |
XW2B-50G5 |
XW2B-50Y5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Montagesteckverbinder | Anschlussmethode für Klemmenblock | Anzahl der Pole (Pol) | Neigung zwischen den Klemmen (mm) | Höhe (mm) | Breite (mm) | Einbausteckverbinder-Format (SPS-Seite) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | MIL-Steckverbinder | Schraube M3,5 | 20 | 8.5 | 43.5 | 112.5 | XG4A-2031 | ||
250.80 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | MIL-Steckverbinder | Schraube M3 | 40 | 5.08 | 38.1 | 135 | XG4A-4031 | ||
265.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | MIL-Steckverbinder | Schraube M3,5 | 50 | 8.5 | 43.5 | 247.5 | XG4A-5031 | ||
237.01 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | [Sonstige] Mehrpoliger, rechteckiger Steckverbinder | Schraube M3,5 | 50 | 8.5 | 43.8 | 247.5 | MR-50RMD2 |
Loading...
Befestigungsmethode | Ermöglicht sowohl DIN-Schienen- als auch die Schraubmontage | Tiefe(mm) | 45 | Nennspannung (V)(V) | AC125 |
---|---|---|---|---|---|
Montagesteckverbinder: Stecker/Buchse | Stecker | Nennstrom(A) | 1 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Montagesteckverbinder
Anschlussmethode für Klemmenblock
Anzahl der Pole(Pol)
Neigung zwischen den Klemmen(mm)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Einbausteckverbinder-Format (SPS-Seite)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften