Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
XW2D-20G6
Montagesteckverbinder | MIL-Steckverbinder | Anschlussmethode für Klemmenblock | Schraube M3 | Anzahl der Pole(Pol) | 20 |
---|---|---|---|---|---|
Befestigungsmethode | Ermöglicht sowohl DIN-Schienen- als auch die Schraubmontage | Neigung zwischen den Klemmen(mm) | 7 | Höhe(mm) | 40 |
Breite(mm) | 79 | Tiefe(mm) | 39 | Nennspannung (V)(V) | AC125/DC24 |
Einbausteckverbinder-Format (SPS-Seite) | XG4A-2031 | Steckverbinderart auf Kabelseite (SPS-Seite) | XG4M-2030-T | Montagesteckverbinder: Stecker/Buchse | Stecker |
Ableiterwiderstand | NA | Nennstrom(A) | 1 |
Sie befinden sich auf der Seite für Anschlussklemmenblockkonverter XW2D (schmale Ausführung) , die Teilenummer ist XW2D-20G6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer XW2D-20G6.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften