Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K3MA-J-A2 AC/DC24 |
K3MA-J AC100-240 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Versorgungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
226.84 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | AC/DC24 | |
234.22 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NA | - | AC100-240 |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 92 x 45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Länge(mm) | 48 | Breite(mm) | 96 | Dicke(mm) | 80 |
Eingangsart | Gleichspannung/-strom | Rechenfunktion | Skalierung | Angezeigte Stellen | 5 Stellen |
Prüfzyklus | 250 ms | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | NEMA4X (entspricht IP66) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgangstyp
Anzahl der Ausgänge
Versorgungsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften