Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zeitangaben (s) | Versorgungsspannung | Tiefe (mm) | Nennversorgungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
92.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | AC/DC | 69.7 | AC24-48/DC12-48 | |
93.38 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | AC/DC | 69.7 | AC100-240/DC100-125 | |
152.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | AC/DC | 69.7 | AC24-48/DC12-48 | ||
93.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | AC/DC | 69.7 | AC100-240/DC100-125 | |
152.60 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | AC/DC | 69.7 | AC24-48/DC12-48 | ||
93.39 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | AC/DC | 69.7 | AC100-240/DC100-125 | |
93.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 s - 300 h | AC/DC | 69.7 | AC100-240/DC100-125 | |
108.28 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,4 - 120 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | ||
108.28 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,4 - 120 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | |
107.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,4 - 120 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | |
146.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,4 - 120 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | ||
99.91 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,4 - 120 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | ||
100.62 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,4 - 120 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | |
99.91 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,4 - 120 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | |
128.90 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,4 - 120 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | ||
117.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 min. | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | |
117.69 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | |
117.79 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 min. | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | |
104.12 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | |
104.68 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 min. | AC/DC | 78.7 | AC/DC24 | |
117.06 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | AC/DC | 78.7 | AC/DC24 | |
117.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | Für Gleichstrom dediziert | 78.7 | DC48 | ||
117.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 min. | Für Gleichstrom dediziert | 78.7 | DC100-125 | ||
117.12 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | Für Gleichstrom dediziert | 78.7 | DC100-125 | ||
117.79 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 min. | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | ||
117.13 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | |
117.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 min. | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | ||
104.64 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | ||
104.08 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | AC/DC | 78.7 | AC/DC24 | ||
117.16 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC100-120 | ||
127.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 - 12 min. | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | ||
127.40 € | 1 | 7 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | Für Wechselstrom dediziert | 78.7 | AC200-240 | ||
117.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,05 - 12 s | AC/DC | 78.7 | AC/DC24 |
Loading...
Ausführung | Timer | Anzeigemethode | Analog | Befestigungsmethode | Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam) |
---|---|---|---|---|---|
Ausgabemethode | Relais | Höhe(mm) | 48 | Breite(mm) | 48 |
Zeitbereiche = N | 24-Bereich | Kontaktkonfiguration | 2c |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zeitangaben(s)
Versorgungsspannung
Tiefe(mm)
Nennversorgungsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften