Multifunktionszeitrelais [H3DS-M/-S/-A]

Multifunktionszeitrelais [H3DS-M/-S/-A]
• Acht Zeitfunktionen (H3DS-M) und vier Zeitfunktionen (H3DS-S) decken einen weiten Anwendungsbereich ab.
• Weiter Zeiteinstellbereich von 0,10 s bis 120 h.
• Zwei LEDs zeigen den Status von Versorgungsspannung bzw. Relais an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H3DS-AL AC/DC
H3DS-ALC
H3DS-ML AC/DC
H3DS-MLC
H3DS-SL AC/DC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zeitangaben
(s)
Repräsentativer Standard Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Zeitbereiche = N Kontaktkonfiguration Ausführung des elektrischen Anschlusses Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Öffner Anzahl der Ausgänge, verzögert, Schließer Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Wechsler Anzahl der Ausgänge, verzögert, Öffner Anzahl der Ausgänge, unverzögert, Schließer Geeignet als Fernbedienung Funktion ausschaltwischend Funktion rückfallverzögert Fernbedienung möglich Mit Halbleiterausgang Funktion blinkend mit Pause beginnend, Festzeit Mit Stecksockel Funktion Impulsformend Funktion blinkend mit Impuls beginnend, Festzeit Funktion einschaltwischend Funktion ansprechverzögert Funktion taktend mit Impuls beginnend, variabel Funktion taktend mit Pause beginnend, variabel Funktion Stern/Dreieck Aufsteckbar auf Schütz Ausgänge, umschaltbar verzögert/unverzögert

62.65 €

1 7 Arbeitstage Timer0,1 s - 10 h-8022,5737-BereichZeitlimit 1c-----------------------

66.80 €

1 3 Arbeitstage -0,1 - 432000CE / UL / CCC / CSA7917,5100--Schraubanschluss000100wahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrwahrfalschwahrfalschfalschfalsch

80.95 €

1 7 Arbeitstage Timer0,1 s - 10 h-8022,5737-BereichZeitlimit 1c-----------------------

92.00 €

1 3 Arbeitstage -0,1 - 432000CE / UL / CCC / CSA7922,5100--Schraubanschluss000100wahrwahrwahrfalschfalschfalschfalschfalschfalschwahrwahrwahrfalschfalschfalschfalsch

69.95 €

1 7 Arbeitstage Timer0,1 s - 10 h-8022,5737-BereichZeitlimit 1c-----------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anzeigemethode Keine Anzeigefunktion Befestigungsmethode DIN-Schienenmontage Versorgungsspannung AC/DC
Ausgabemethode Relais Nennversorgungsspannung(V) AC24-230/DC24-48

Technischer Support