Hersteller-Teilenummer: G3HD-202SN-VD DC12-24V
Marke: OMRON
Preis: 50.00 €
Lieferzeit: 6 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
G3HD-202SN-VD DC12-24V
Anwendung | SSR | Anschlussform | Steckbuchse | Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) | 0.001 |
---|---|---|---|---|---|
Sicherheitsstandards | CE / UL / CSA | Höhe(mm) | 36.5 | Breite(mm) | 21.5 |
Tiefe(mm) | 28 | Isolierungsmethode | Photovoltaik-Koppler | Nulldurchgangs-Funktion | NA |
Betriebs-Kontrollleuchte | Verfügbar | Eingangsnennspannung(V) | 12-24 VDC | Anwendbare Ausgangslast(A)/(V) | 2,5/24 bis 240 VDC |
Sie befinden sich auf der Seite für Halbleiterrelais G3H / G3HD, die Teilenummer ist G3HD-202SN-VD DC12-24V.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer G3HD-202SN-VD DC12-24V.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften