Zeitintervall-Messgerät K3HB-P

Zeitintervall-Messgerät K3HB-P
  • Mengenrabatt
[Features]
· Shows the operation judgment with the display color. Switches between 2-color display of green/red.
· Measures a wide range of pulse time intervals.
· Shows the operational state trends. Equipped with a position meter.
· Short body size with depth (under neck) of 95 mm.
· Comparison output pattern can be selected according to the judgment control application.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K3HB-PNB-A1 AC100-240
K3HB-PNB-CPAC11 AC100-240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausgangstyp Anzahl der Ausgänge

352.24 €

1 6 Arbeitstage NA-

389.60 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Relaiskontaktausgang (1c)3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Befestigungsmethode Plattenmontage Abmessungen Bedienfeldausschnitt 92 x 45 Standard CE / UL / CSA
Abmessung Länge(mm) 48 Breite(mm) 96 Dicke(mm) 95
Eingangsart NPN/Spannungsimpuls Kommunikationstyp NA Versorgungsspannung(V) AC100-240
Rechenfunktion Vorskalierung Angezeigte Stellen 5 Stellen MAX. Messgeschwindigkeit Max. 50 kHz
Schutzeinrichtung (Vorderseite) NEMA4X (entspricht IP66)

Technischer Support