Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm, H5L

Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm, H5L
  • Mengenrabatt
[Features]
· Weekly control using a large clock display.
· A daily time switch of a setting type that can be set while in dialog with both sides, and with a large display with a clock.
· Simple to operate with five keys.
· ON/OFF time schedule setting has 24 steps.
· AC100 to 230V free power source.
· Has a warranty for long duration power outage (approx. 10 years).
· International safety standard UL, CSA acquired.
· Day-to-day operations are possible with the same settings as timer operation.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

H5L-A

Teilenummer
H5L-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

212.50 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Timer Anzeigemethode Flüssigkristall Befestigungsmethode Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)
Zeitangaben(s) 1 Min. - 23 h 59 Min. × 7 Tage Versorgungsspannung AC/DC Ausgabemethode Relais
Höhe(mm) 96 Breite(mm) 96 Tiefe(mm) 56.5
Nennversorgungsspannung(V) AC100-240 Kontaktkonfiguration 1a × 2

Sie befinden sich auf der Seite für Zeitschaltuhr mit Tagesprogramm, H5L, die Teilenummer ist H5L-A.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer H5L-A.

Technischer Support