Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
S8M-CP04 |
S8M-CP04-RS |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kommunikationsfunktion | Ausgang UL-Klasse 2 | Blockierung abnormalen Stroms | Zulässiger Eingangsstrom | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
408.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | NA | Nicht anpassbar | 0,5 bis 4,0 A (Einstellung: in Einheiten von 0,1 A) | max. 17,0A | ||
554.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | RS-232C | Konform | 0,5 bis 3,8 A (Einstellung: in Einheiten von 0,1 A) | max. 16,0 A |
Loading...
Warnausgang vorhanden | Verfügbar | Repräsentativer Standard | CE / UL / CSA | Höhe(mm) | 115 |
---|---|---|---|---|---|
Breite(mm) | 75 | Tiefe(mm) | 89.3 | Alarmausgang | Open Collector |
Blockierung abnormaler Spannung | 28,8 V | Befestigungsmethode | DIN-Schiene | Nenneingangsspannung | 24 VDC |
Anzahl Abzweigkreise | 4 Abzweige |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kommunikationsfunktion
Ausgang UL-Klasse 2
Blockierung abnormalen Stroms
Zulässiger Eingangsstrom
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften