Digitaler Timer H5CX-N

Digitaler Timer H5CX-N
[Features]
· Even easier to view and easier to use.
· The no. 1 digital timer has advanced further.
· Basic functions, 59 mm deep (terminal platform AC24V/DC12 to 24V type) ultra short barrel body.
· High visibility using 12 mm high alphanumerics (four digit type).
· Switch-over possible between three colors (red / green / orange) of alphanumerics (first display).
· The power source circuit and the input circuit are completely isolated, safe/worry free.
· Newly incorporates a "set value limit function" and "output iterations counter function."
· The front part can be white or light gray.
· Series addition with instantaneous connection.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H5CX-A11-N
H5CX-A11D-N
H5CX-A11S-N
H5CX-A11SD-N
H5CX-A-N
H5CX-AD-N
H5CX-AS-N
H5CX-ASD-N
H5CX-BWSD-N
H5CX-L8-N
H5CX-L8D-N
H5CX-L8E-N
H5CX-L8ED-N
H5CX-L8SD-N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zeitangaben
(s)
Versorgungsspannung Ausgabemethode Höhe
(mm)
Tiefe
(mm)
Nennversorgungsspannung
(V)
Zeitbereiche = N Kontaktkonfiguration

335.70 €

1 7 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hFür Wechselstrom dediziertRelais4872.5AC100-24010-BereichZeitlimit 1c

337.30 €

1 6 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hAC/DCRelais4872.5AC24/DC12-2410-BereichZeitlimit 1c

337.30 €

1 7 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hFür Wechselstrom dediziertTransistor4872.5AC100-24010-BereichZeitlimit 1c/Echtzeit 1c

356.30 €

1 7 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hAC/DCTransistor4872.5AC24/DC12-2410-BereichZeitlimit 1c/Echtzeit 1c

335.70 €

1 6 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hFür Wechselstrom dediziertRelais48100AC100-24010-BereichZeitlimit 1c

335.70 €

1 6 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hAC/DCRelais4864AC24/DC12-2410-BereichZeitlimit 1c

337.30 €

1 7 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hFür Wechselstrom dediziertTransistor48100AC100-24010-BereichTransistorausgang

335.70 €

1 6 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hAC/DCTransistor4864AC24/DC12-2410-BereichTransistorausgang

412.60 €

1 7 Arbeitstage 0,01 s - 9999,99 hFür Gleichstrom dediziertTransistor4859DC12–244-BereichTransistorausgang

276.30 €

1 6 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hFür Wechselstrom dediziertRelais5884.8AC100-24010-BereichZeitlimit 1c

276.30 €

1 7 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hAC/DCRelais5884.8AC24/DC12-2410-BereichZeitlimit 1c

285.90 €

1 7 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hFür Wechselstrom dediziertRelais5884.8AC100-24010-BereichZeitlimit 1c/Echtzeit 1c

285.90 €

1 7 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hAC/DCRelais5884.8AC24/DC12-2410-BereichZeitlimit 1c/Echtzeit 1c

292.00 €

1 6 Arbeitstage 0,001 s - 9999 hAC/DCTransistor5884.8AC24/DC12-2410-BereichTransistorausgang

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Timer Anzeigemethode Flüssigkristall Befestigungsmethode Platten-/Oberflächenmontage (gemeinsam)
Breite(mm) 48

Technischer Support