Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Platine-zu-Platine-Verbindungen) – XH3

Steckverbinder mit halbem Rastermaß (für Platine-zu-Platine-Verbindungen) – XH3
  • Mengenrabatt
[Features]
・ A space saving type that saves space in the screw mounting section.
・ Handles stacking heights of 12 mm to 20 mm.
・ A half pitch connector that handles heights between circuit boards of 12 mm to 20 mm at a pitch of 1 mm with stacking connections.
・ High-density mounting is possible thanks to the 2-row configuration with a contact pitch of 1.27 mm.
・ Connections with the circuit board use four row staggered configurations (1.27 mm × 1.905 mm), and stop pins are used as standard for all contains to help prevent floating and falling during soldering.
・ Uses a leaf connection structure that is able to hold up to prying and that enables smooth insertion and extraction.
・ Has a mating length of 3.1 mm, helping improve space during mounting.
・ The design of the press fit section helps maintain a stable contact force.
・ What's more, by utilizing gold and palladium-plated contact points, the reliability of the contacts has been improved even further.
▪ UL standard certified product (File No.E103202).
・Cannot be mated with XH2/XH4 half pitch connectors.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XH3A-0141-2A
XH3A-0141-4A
XH3A-0142-A
XH3A-0241-4A
XH3A-0241-A
XH3A-2041-2A
XH3A-2041-4A
XH3A-2041-A
XH3A-3041-2A
XH3A-3041-4A
XH3A-3041-A
XH3A-3042-A
XH3A-4041-2A
XH3A-4041-4A
XH3A-4041-A
XH3A-4042-A
XH3A-5041-2A
XH3A-5041-A
XH3A-5042-A
XH3A-6041-2A
XH3A-6041-4A
XH3A-6041-A
XH3A-6042-A
XH3A-6841-4A
XH3A-6841-A
XH3A-6842-A
XH3A-8041-2A
XH3A-8041-4A
XH3A-8041-A
XH3A-8042-A
XH3B-0141-1A
XH3B-0141-3A
XH3B-0141-4A
XH3B-0141-A
XH3B-0142-A
XH3B-0241-4A
XH3B-0241-A
XH3B-2041-1A
XH3B-2041-3A
XH3B-2041-4A
XH3B-2041-A
XH3B-3041
XH3B-3041-1A
XH3B-3041-3A
XH3B-3041-4A
XH3B-3041-A
XH3B-4041-1A
XH3B-4041-3A
XH3B-4041-4A
XH3B-4041-A
XH3B-4042-A
XH3B-5041-1A
XH3B-5041-3A
XH3B-5041-4A
XH3B-5041-A
XH3B-5042-A
XH3B-6041-1A
XH3B-6041-3A
XH3B-6041-4A
XH3B-6041-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
paßender Sift / Kontakt Anzahl der Adern Anschlussrichtung Ausführung Anschlussform

9.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)100GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +2-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

9.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)100GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

11.89 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)100WinkelSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

11.47 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)120GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

10.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)120GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

4.42 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)20GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +2-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

4.95 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)20GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

4.28 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)20GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

4.98 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)30GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +2-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

5.56 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)30GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

4.95 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)30GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

5.29 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)30WinkelSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

5.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)40GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +2-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

6.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)40GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

5.56 €

1 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)40GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

7.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)40WinkelSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

6.27 €

1 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)50GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +2-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

6.15 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)50GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

8.37 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)50WinkelSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

7.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)60GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +2-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

7.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)60GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

6.86 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)60GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

9.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)60WinkelSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

8.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)68GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

7.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)68GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

9.55 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)68WinkelSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

8.22 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)80GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +2-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

9.03 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)80GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

8.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)80GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

8.70 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Stecker (Stecker)80WinkelSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

8.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)1GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +1-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

9.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)1GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +3-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

9.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)1GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

8.61 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)1GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

11.05 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)1GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

10.54 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)2GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

9.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)2GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

4.08 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)20GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +1-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

4.82 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)20GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +3-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

4.82 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)20GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

4.08 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)20GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

4.53 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)30GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade

4.64 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)30GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +1-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

5.37 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)30GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +3-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

5.37 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)30GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

4.64 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)30GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

5.31 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)40GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +1-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

5.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)40GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +3-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

5.93 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)40GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

5.31 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)40GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

7.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)40GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

5.84 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)50GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +1-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

6.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)50GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +3-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

6.44 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)50GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

4.14 €

1 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)50GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

8.00 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)50GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP, L-Form, mit Stiftanschlag

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)60GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +1-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

7.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)60GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +3-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

7.27 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)60GeradeSteckverbinder halber Abstand (+ +4-mm-Ausführung)DIP gerade, mit Stiftanschlag

6.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Buchse (Buchse)60GeradeSteckverbinder halbes RastermaßDIP gerade, mit Stiftanschlag

Loading...

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe V / W / X V· W· X XH
Anwendung Platine-zu-Platine Nennstrom(A) 0.5 Nennspannung(V) AC125
Verdrahtungsverfahren Lötmittel Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 650 V AC Kontaktteilbeschichtung Nickelsubstrat, Gold-Palladium-Beschichtung
Klemmenteilbeschichtung Nickelsubstrat, Zinnbeschichtung

Technischer Support