Hochleistungs-Halbleiterrelais G3PH

Hochleistungs-Halbleiterrelais G3PH
Halbleiter-Laststeuerungsrelais in Hochleistungsausführung mit hohen Strömen von 75 oder 150 A bei 240 oder 480 VAC
Die G3PH Hochleistungs-Halbleiterrelais sind für das Schalten von Heizungen wie Metalllegierungsheizungen (z. B. Ni-Cr-Heizungen) und Lampenheizungen (z. B. Halogenheizungen) ausgelegt. Es hat ein austauschbares Leistungsmodul zur Senkung der Wartungskosten. Der leicht montierbare Monoblock enthält einen integrierten Kühlkörper.
• 75 oder 150 A, 240 oder 480 VAC
• Austauschbare Leistungselemente
• Integrierte Schaltstellungsanzeige
• Ausführungen mit und ohne Nulldurchgang erhältlich
• Überspannungsableiter

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G3PH-2075B DC5-24
G3PH-2150B DC5-24
G3PH-5150B 5-24VDC
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verriegelungsfunktion Sicherheitsstandards Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Isolierungsmethode Betriebs-Kontrollleuchte Anwendbare Ausgangslast
(A)/(V)
Anzahl der Phasen Geeignet für Reiheneinbau Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1
(A)
Betriebsspannung
(V)

503.74 €

1 6 Arbeitstage --120150120FotokopplerVerfügbar1 bis 75 A/75 bis 264 VAC----

675.23 €

1 6 Arbeitstage --156186156FotokopplerVerfügbar1 bis 75 A/75 bis 264 VAC----

1,558.67 €

1 3 Arbeitstage N/ACE / UL / TÜV156186156---1falsch150180 - 480

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Anwendung SSR Anschlussform Verschraubung Nulldurchgangs-Funktion Verfügbar
Eingangsnennspannung(V) 5 bis 24 VDC

Technischer Support