Teilenummer
|
---|
G3PA-240B-VD DC5-24 |
G3PA-260B-VD DC5-24 |
G3PA-420B-VD-2 DC12-24 |
G3PA-420B-VD DC12-24 |
G3PA-430B-VD DC12-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Breite (mm) | Eingangsnennspannung (V) | Anwendbare Ausgangslast (A)/(V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
123.25 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 5 bis 24 VDC | 0,5 bis 40 A/19 bis 264 VAC | ||
134.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 110 | 5 bis 24 VDC | 0,5 bis 60A/19 bis 264 VAC | |
108.26 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 12-24 VDC | 0,5 bis 20 A/180 bis 528 VAC | ||
100.48 € | 1 | 6 Arbeitstage | 37 | 12-24 VDC | 0,5 bis 20 A/150 bis 440 VAC | ||
134.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | 47 | 12-24 VDC | 0,5 bis 30 A/150 bis 440 VAC |
Loading...
Anwendung | SSR | Anschlussform | Verschraubung | Sicherheitsstandards | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Höhe(mm) | 80 | Tiefe(mm) | 100 | Isolierungsmethode | Phototriac-Koppler |
Nulldurchgangs-Funktion | Verfügbar | Betriebs-Kontrollleuchte | Verfügbar |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Breite(mm)
Eingangsnennspannung(V)
Anwendbare Ausgangslast(A)/(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften