Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
G32A-A40-VD 5-24VDC |
G32A-A40-VD DC5-24 |
G32A-A60-VD 5-24VDC |
G32A-A60-VD DC5-24 |
G32A-A420-VD-2 12-24VDC |
G32A-A420-VD 12-24VDC |
G32A-A420-VD DC12-24 |
G32A-A430-VD 12-24VDC |
G32A-A430-VD DC12-24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Arten | Klassifizierung | Passendes Modell 1 | Bemessungssteuerspeisespannung DC (V) | Betriebsspannung (V) | Anzahl der Phasen | Geeignet für Reiheneinbau | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.70 € | 10 | 3 Arbeitstage | Patrone | Ladestrom 40 A | G3PA-240B-VD DC5-24 | 5 - 24 | 4 - 30 | 1 | falsch | ||
51.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Ladestrom 40 A | G3PA-240B-VD DC5-24 | - | - | - | - | ||
176.05 € | 1 | 3 Arbeitstage | Patrone | Ladestrom 60 A | G3PA-260B-VD DC5-24 | 5 - 24 | 4 - 30 | 1 | falsch | ||
96.86 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Ladestrom 60 A | Ausführung: G3PA-260B-VD DC5-24 | - | - | - | - | ||
252.23 € | 1 | 3 Arbeitstage | Patrone | Ladestrom 20 A | G3PA-420B-VD-2 DC12-24 | 12 - 24 | - | - | - | ||
168.58 € | 10 | 3 Arbeitstage | Patrone | Ladestrom 20 A | G3PA-420B-VD DC12-24 | 12 - 24 | 9,6 - 30 | 1 | falsch | ||
105.10 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Ladestrom 20 A | G3PA-420B-VD DC12-24 | - | - | - | - | ||
209.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | Patrone | Ladestrom 30 A | G3PA-430B-VD DC12-24 | 12 - 24 | 9,6 - 30 | 1 | falsch | ||
130.89 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Ladestrom 30 A | G3PA-430B-VD DC12-24 | - | - | - | - |
Loading...
Anwendung | Leistungsgerätekassette |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Arten
Klassifizierung
Passendes Modell 1
Bemessungssteuerspeisespannung DC(V)
Betriebsspannung(V)
Anzahl der Phasen
Geeignet für Reiheneinbau
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften