Steckverbinder für Flachbandkabel (Ausführung PCB) , XG2 (Teilenummern)

Steckverbinder für Flachbandkabel (Ausführung PCB) , XG2
  • Mengenrabatt
[Features]
· Total cost reduction is achieved by high-density mounting and low-power wire connections.
· The pressure-welded system lets you connect all terminals in bulk without any terminal processing work.
· Can be dip-soldered directly to a PCB.
· The small size (height 5.8 mm, width 6.8 mm) greatly improves PCB mounting efficiency.
· Uses a 2.54 mm grid terminal array.
· PCB pattern design is easy.
· Two types of terminal arrays: standard and inverse.
· Uses insulating materials complying with UL standards (UL94V-0).
· Pressure-welding tool uses attachment that supports all poles.
· Saves time and work connecting wires.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XG2A-1001
XG2A-1401
XG2A-1402
XG2A-1601
XG2A-1602
XG2A-2001
XG2A-2601
XG2A-2602
XG2A-3001
XG2A-3401
XG2A-4001
XG2A-4002
XG2A-5001
XG2A-6001
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Hinweis

2.42 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 10Standardreihen-Klemmen-Array-Form

2.81 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 14Standardreihen-Klemmen-Array-Form

2.40 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 14Umgekehrte Reihen-Klemmen-Array-Form

3.25 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 16Standardreihen-Klemmen-Array-Form

2.77 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 16Umgekehrte Reihen-Klemmen-Array-Form

3.35 €

20 Verfügbar 6 Arbeitstage 20Standardreihen-Klemmen-Array-Form

3.81 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 26Standardreihen-Klemmen-Array-Form

3.81 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 26Umgekehrte Reihen-Klemmen-Array-Form

4.67 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 30Standardreihen-Klemmen-Array-Form

4.28 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 34Standardreihen-Klemmen-Array-Form

4.62 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40Standardreihen-Klemmen-Array-Form

5.40 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 40Umgekehrte Reihen-Klemmen-Array-Form

6.07 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50Standardreihen-Klemmen-Array-Form

5.88 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60Standardreihen-Klemmen-Array-Form

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steckerform Quadratisch Initialen Stecker-Baureihe P Q R Anwendung Für PCB
Nennstrom(A) 1 Nennspannung(V) 250 VAC Verdrahtungsverfahren Pressschweißen
Anschlussrichtung Gerade Schutzfunktion (umweltbeständig) N/A Repräsentativer Standard UL
Ausführung Steckverbinder für Flachbandkabel (PCB-Ausführung) Platinen-Anbaumethode Platinen-Lochbestückung Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 500 V AC
Kontaktteilbeschichtung Nickelbasis, Silberbeschichtung (2,0 μm) Klemmenteilbeschichtung Nickelbasis, Goldbeschichtung (Flash)

Technischer Support