Kastengebläse, R87B

Kastengebläse, R87B
  • Mengenrabatt
[Features]
· Simple "single action" mount axial flow fan unit.
▪ Wide array of options, including single, double, and triple fans.
· Since the mounting hole is square, and the hole machining surface is hidden, machining can be easily.
· Equipped with accessories with selectable up/down orientation (useful in narrow spaces) for opening and shutting the cover (finger guard, filters, plug cord, mounting screws).
· Replacement filters and attachments for intake and exhaust ports are available as options.
· A complete lineup of single, double, and triple fans, with 8 plastic wing and 8 metal wing models.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R87B-FA1A15HPF
R87B-FA1A15HPFR
R87B-FA1A15HPFR2
R87B-FA4A15HPF
R87B-FA4A15HPFR
R87B-FA4A15HPFR2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGröße Eingangsspannung Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 50 Hz)
(m3/min)
Maximaler Luftstrom (Wechselstrom Eingangsspannung, bei 60 Hz)
(m3/min)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)
(dB)
Volumen (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)
(dB)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 50 Hz)
(Pa)
Max. statischer Druck (AC-Eingangsspannung, 60 Hz)
(Pa)
Wickelrichtung Anzahl der montierten Lüfter
(Stück)

84.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] 180x180100 V AC1.31.549529185AbsorptionEinfach

84.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -[Sonstige] 180x180100 V AC1.31.549529185EntladungEinfach

167.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] 305x180100 V AC2.6355568648EntladungZweifach

84.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] 180x180200 V AC1.31.549529185AbsorptionEinfach

84.09 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] 180x180200 V AC1.31.549529185EntladungEinfach

167.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 10[Sonstige] 305x180200 V AC2.6355568648EntladungZweifach

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung AC-Axiallüfter Dicke 64,5 mm Sensorausgang N/A
Eigenschaften Standard (Universal) / Langlebig / Leise Stromquelle, abnehmbare Klemme Klemmentyp Lüfterdrehzahl Hohe Drehzahl
Federmaterial Kunststoff Rahmenmaterial Aluminiumdruckguss Verbrennungsschutz-Modus Impedanzschutz

Technischer Support