Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
H8BM-RA DC24 |
H8BM-RAD DC24 |
H8BM-RB DC24 |
H8BM-RBD DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | |
---|---|---|---|---|---|
558.87 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | |
519.04 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | |
1,230.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | ||
519.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 |
Loading...
Ausführung | Summenzähler | Anzeigemethode | LCD | Angezeigte Stellen | 6 Stellen |
---|---|---|---|---|---|
Zählereingang (CH = N) | 9 | Befestigungsmethode | Tafel | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 68 x 68 |
Versorgungsspannung | Für Gleichstrom dediziert | Ausgang | Transistor | Vorskalierung | N/A |
Repräsentativer Standard | CE / UL / CSA | Höhe(mm) | 75 | Breite(mm) | 75 |
Tiefe(mm) | 64.5 | Klassifizierung | Multizähler/Zeitmesser | MAX. Eingangsfrequenz (MAX. Zählfrequenz) (Hz) | 30 Hz/500 Hz |
Versorgungsspannung – Details(V) | DC24 | Berechnungsmethode | Addition | Aufnahmefunktion für Stromausfälle | Verfügbar |
Ausgangsspezifikation | Open Collector | Schutzart | Ölbeständige Ausführung gemäß IP54 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften