Stützrelais G4Q

Stützrelais G4Q
[Features]
· Alternate switching operation due to unique ratchet structure.
· With each pulse, alternate switching to each contact of the 2 poles is carried out.
· Optimal for alternate operation, switching operation of motors, etc.
· Contact switching carried out due to unique ratchet structure.
· Clears voltage resistance AC2, 000V.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G4Q-212S AC24
G4Q-212S AC100/(110)
G4Q-212S AC110
G4Q-212S AC200/(220)
G4Q-212S AC220
G4Q-212S DC12
G4Q-212S DC24
G4Q-212S DC100
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennspannung Spule (DC)
(V)
Nennspannung Spule (AC)
(V)

97.00 €

1 6 Arbeitstage -24

95.80 €

1 6 Arbeitstage -100/(110)

97.00 €

1 6 Arbeitstage -110

95.80 €

1 6 Arbeitstage -200/(220)

97.00 €

1 6 Arbeitstage -220

97.00 €

1 6 Arbeitstage 12-

97.00 €

1 6 Arbeitstage 24-

95.80 €

1 6 Arbeitstage 100-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Kontaktkonfiguration 2c Verriegelungsfunktion Verfügbar Anschlussform Steckbuchse
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) 5 Höhe(mm) 80 Breite(mm) 63.5
Tiefe(mm) 92.5 Kontaktmechanismus Einfach Schutzart Geschlossene Ausführung

Technischer Support