Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kontaktkonfiguration | Nennspannung Spule (DC) (V) | Nennspannung Spule (AC) (V) | Höhe (mm) | Breite (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | - | 100/(110) | 119 | 54.5 | ||
81.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | - | 200/(220) | 119 | 54.5 | ||
81.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 24 | - | 119 | 54.5 | ||
83.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | 2c | 100/110 | - | 119 | 54.5 | ||
91.43 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | 2c | 24 | - | 119 | 54.5 | |
87.24 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 100/110 | - | 123 | 72.5 | ||
109.90 € | 1 | 6 Arbeitstage | 3c | 100/110 | - | 123 | 72.5 | ||
106.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2c2a | - | 100/(110) | 123 | 72.5 | ||
106.47 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2c2a | - | 200/(220) | 123 | 72.5 | |
106.47 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2c2a | 100/110 | - | 123 | 72.5 | ||
122.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2c2a | - | 100/(110) | 123 | 72.5 | ||
108.92 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2c2a | 24 | - | 123 | 72.5 | |
125.93 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2c2a | 100/110 | - | 123 | 72.5 | ||
101.32 € | 1 | 6 Arbeitstage | [Sonstige] 2c2a | 125 | - | 123 | 72.5 |
Loading...
Anwendung | Leistung | Verriegelungsfunktion | Verfügbar | Anschlussform | Steckbuchse |
---|---|---|---|---|---|
Kontakt Nennstrom (minimaler Wert für AC und DC)(A) | 5 | Tiefe(mm) | 80.5 | Kontaktmechanismus | Einfach |
Schutzart | Geschlossene Ausführung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kontaktkonfiguration
Nennspannung Spule (DC)(V)
Nennspannung Spule (AC)(V)
Höhe(mm)
Breite(mm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften