Gewichtsanzeige [K3HB-V]

Gewichtsanzeige [K3HB-V]
  • Mengenrabatt
Gewichtsanzeige für die Anzeige von Druck, Last, Drehmoment und Gewicht
Diese Anzeigen mit 2 x Analogeingängen besitzen eine gut ablesbare, anwenderfreundliche Farbumschlagsanzeige und sind in einem Gehäuse mit spritzwassergeschütztem Frontpaneel (gemäß IP66) untergebracht. Die Anzeigen der Serie K3HB besitzen eine hohe Abtastrate (50 Messungen pro Sekunde).
• Analoger Anzeigebalken für die einfache Überwachung des Istwerts
• Optional: DeviceNet-, RS-232C oder RS-485-Schnittstelle
• Zweizeilige fünfstellige Digitalanzeige in zwei Farben
• Abmessungen: 48 mm x 96 mm x 100 mm (HxBxT)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K3HB-VLC 24VAC/VDC
K3HB-VLC 100-240VAC
K3HB-VLC-B1 AC100-240
K3HB-VLC-B1 AC/DC24
K3HB-VLC-BBCD1 AC100-240
K3HB-VLC-BT11 AC/DC24
K3HB-VLC-CPBC11 AC100-240
K3HB-VLC-CPBC21 AC100-240
K3HB-VLC-FLK3BT11 AC100-240
K3HB-VLC-L1BT11 AC100-240
K3HB-VLC-L2BT11 AC100-240
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Abmessungen Bedienfeldausschnitt Standard Dicke
(mm)
Eingangsart Ausgangstyp Anzahl der Ausgänge Kommunikationstyp Versorgungsspannung
(V)
Rechenfunktion Prüfzyklus Schutzeinrichtung (Vorderseite) Display Anzahl der Ethernet-Anschlüsse Anzahl der digitalen Ausgänge Impulszähler Strommessgerät Voltmeter Spannungsart der Versorgungsspannung Versorgungsspannung AC 50 Hz
(V)
Versorgungsspannung AC 60 Hz
(V)
Versorgungsspannung DC
(V)
Mit Auditprotokollierung (Audit log) Fernanzeige Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll Wirkleistungsmessgerät Blindleistungsmesser Mit Drehzahlmesser Frequenzmesser Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub Unterstützt Protokoll für PROFIBUS Unterstützt Protokoll für PROFINET IO Schutzart (IP), frontseitig

736.75 €

1 3 Arbeitstage ---100--------LCD00wahrfalschfalschAC/DC20,4 - 26,420,4 - 26,420,4 - 26,4falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSonstige

753.08 €

1 3 Arbeitstage ---100--------LCD00wahrfalschfalschAC100 - 240100 - 240-falschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschfalschSonstige

411.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalNA-NAAC100-240Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

411.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalNA-NAAC/DC24Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

494.17 €

1 6 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalBCD-Ausgang/Transistorausgang (NPN)5NAAC100-240Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

471.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalTransistorausgang (NPN)5NAAC/DC24Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

456.82 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalRelaiskontaktausgang (1c)3NAAC100-240Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

471.75 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalRelaiskontaktausgang (1a/1c)5NAAC100-240Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

522.48 €

1 Verfügbar 19 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalTransistorausgang (NPN)5RS-485AC100-240Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

651.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalLinearer Strom/Transistorausgang (NPN)5NAAC100-240Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

651.01 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage Plattenmontage[Sonstige] 92 x 45CE / UL / CSA95Kraftmessdosensignal/mV-SignalLineare Spannung/Transistorausgang (NPN)5NAAC100-240Skalierung20 msNEMA4X (entspricht IP66)---------------------

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Abmessung Länge(mm) 48 Breite(mm) 96 Angezeigte Stellen 5 Stellen

Technischer Support