Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K3MA-L AC100-240 |
K3MA-L-C 24VAC/DC |
K3MA-L-C 100-240VAC |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigungsmethode | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | Standard | Eingangsart | Ausgangstyp | Kommunikationstyp | Versorgungsspannung (V) | Angezeigte Stellen | Prüfzyklus | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | Display | Anzahl der Ethernet-Anschlüsse | Anzahl der digitalen Ausgänge | Impulszähler | Strommessgerät | Voltmeter | Spannungsart der Versorgungsspannung | Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log) | Mit Firmware-Signatur | Mit Auditprotokollierung (Audit log) | Fernanzeige | Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll | Wirkleistungsmessgerät | Blindleistungsmesser | Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC) | Mit Drehzahlmesser | Frequenzmesser | Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS | Unterstützt Protokoll für PROFINET IO | Schutzart (IP), frontseitig | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
243.19 € | 1 | 6 Arbeitstage | Plattenmontage | [Sonstige] 92 x 45 | CE / UL / CSA | Platin-Widerstandsthermometer/-temperatursensor | NA | NA | AC100-240 | 4 Stellen | 500 ms | NEMA4X (entspricht IP66) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
341.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | AC/DC24 | - | - | - | LCD | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | AC/DC | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige | ||
341.25 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | - | - | - | - | - | AC100-240 | - | - | - | LCD | 0 | 1 | falsch | falsch | falsch | AC | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | falsch | Sonstige |
Loading...
Abmessung Länge(mm) | 48 | Breite(mm) | 96 | Dicke(mm) | 80 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Befestigungsmethode
Abmessungen Bedienfeldausschnitt
Standard
Eingangsart
Ausgangstyp
Kommunikationstyp
Versorgungsspannung(V)
Angezeigte Stellen
Prüfzyklus
Schutzeinrichtung (Vorderseite)
Display
Anzahl der Ethernet-Anschlüsse
Anzahl der digitalen Ausgänge
Impulszähler
Strommessgerät
Voltmeter
Spannungsart der Versorgungsspannung
Mit Protokollierung von Sicherheitsereignissen (Security event log)
Mit Firmware-Signatur
Mit Auditprotokollierung (Audit log)
Fernanzeige
Web-Server mit HTTPS-Übertragungsprotokoll
Wirkleistungsmessgerät
Blindleistungsmesser
Mit rollenbasierter Zugriffskontrolle (RBAC)
Mit Drehzahlmesser
Frequenzmesser
Unterstützt Protokoll für OPC UA PubSub
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS
Unterstützt Protokoll für PROFINET IO
Schutzart (IP), frontseitig
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften