Drehbares Verriegelungssystem Rückseite (0,5 mm Rastermaß, duale Kontakte) – XF2M

Drehbares Verriegelungssystem Rückseite (0,5 mm Rastermaß, duale Kontakte) – XF2M
  • Mengenrabatt
[Features]
· Significantly improves workability by providing a highly reliable rotating lock structure.
· Provides a dual top–bottom contacting method, which has reduced the number of component pieces.
· Conforming FPC/FCC thickness t = 0.3 mm.
· Works with halogen-free applications.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XF2M-0815-1A
XF2M-1215-1A
XF2M-1415-1A
XF2M-1815-1A
XF2M-1815-1A-R100
XF2M-2015-1A
XF2M-2015-1A-R100
XF2M-2215-1A
XF2M-2215-1A-R100
XF2M-2415-1A
XF2M-2615-1A
XF2M-2615-1A-R100
XF2M-3015-1A
XF2M-3015-1A-R100
XF2M-3315-1A
XF2M-3415-1A
XF2M-3515-1A
XF2M-3615-1A
XF2M-3615-1A-R100
XF2M-3815-1A
XF2M-4015-1A
XF2M-4015-1A-R100
XF2M-4215-1A
XF2M-4215-1A-R100
XF2M-4515-1A
XF2M-4515-1A-R100
XF2M-5015-1A
XF2M-5015-1A-R100
XF2M-5415-1AH
XF2M-5415-1AH-R100
XF2M-5515-1AH
XF2M-6015-1AH
XF2M-6015-1AH-R100
XF3M(1)-0415-1B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anzahl der Adern Kontaktteilbeschichtung

3.22 €

3 Verfügbar 5 Arbeitstage 8Vergoldet (0,15 μm)

3.86 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 12Vergoldet (0,15 μm)

3.95 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 14Vergoldet (0,15 μm)

4.20 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 18Vergoldet (0,15 μm)

5.31 €

2 6 Arbeitstage 18Vergoldet (0,15 μm)

4.23 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 20Vergoldet (0,15 μm)

5.45 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 20Vergoldet (0,15 μm)

4.39 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 22Vergoldet (0,15 μm)

5.48 €

1 5 Arbeitstage 22Vergoldet (0,15 μm)

4.47 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 24Vergoldet (0,15 μm)

4.73 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 26Vergoldet (0,15 μm)

5.76 €

1 5 Arbeitstage 26Vergoldet (0,15 μm)

4.89 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 30Vergoldet (0,15 μm)

5.96 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 30Vergoldet (0,15 μm)

5.15 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 33Vergoldet (0,15 μm)

4.96 €

2 Verfügbar 5 Arbeitstage 34Vergoldet (0,15 μm)

4.90 €

2 6 Arbeitstage 35Vergoldet (0,15 μm)

5.23 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 36Vergoldet (0,15 μm)

6.85 €

1 6 Arbeitstage 36Vergoldet (0,15 μm)

5.31 €

2 Verfügbar 6 Arbeitstage 38Vergoldet (0,15 μm)

5.46 €

5 6 Arbeitstage 40Vergoldet (0,15 μm)

7.07 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 40Vergoldet (0,15 μm)

5.71 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 42Vergoldet (0,15 μm)

6.69 €

1 5 Arbeitstage 42Vergoldet (0,15 μm)

5.63 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 45Vergoldet (0,15 μm)

7.73 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 45Vergoldet (0,15 μm)

5.96 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 50Vergoldet (0,15 μm)

8.09 €

1 6 Arbeitstage 50Vergoldet (0,15 μm)

6.33 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 54Vergoldet (0,15 μm)

8.33 €

1 6 Arbeitstage 54Vergoldet (0,15 μm)

6.43 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 55Vergoldet (0,15 μm)

6.78 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 60Vergoldet (0,15 μm)

8.61 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 60Vergoldet (0,15 μm)

2.46 €

4 Verfügbar 6 Arbeitstage 4Vergoldet (Flash)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

paßender Sift / Kontakt Buchse (Buchse) Anwendung Für PCB Nennstrom(A) AC / DC 0,5
Nennspannung(V) AC / DC 50 Platinen-Anbaumethode Oberflächenmontage Prüfspannung(1 min/Leckstrom 1 mA oder weniger) 250 V AC

Technischer Support