Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Eingangsart | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Kommunikationstyp | Versorgungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | NA | - | NA | AC100-240 | |
352.24 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | NA | - | NA | AC/DC24 | |
426.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | BCD-Ausgang/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | ||
426.94 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | BCD-Ausgang/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | ||
411.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | ||
411.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | ||
389.60 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Relaiskontaktausgang (1c) | 2 | NA | AC100-240 | |
389.60 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Relaiskontaktausgang (1c) | 2 | NA | AC/DC24 | ||
411.99 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | NA | AC100-240 | ||
411.99 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | NA | AC/DC24 | |
434.42 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Transistorausgang (NPN) | 5 | RS-485 | AC100-240 | |
531.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Linearer Strom | - | NA | AC100-240 | |
525.67 € | 1 | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Linearer Strom/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | ||
591.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Linearer Strom/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | |
531.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Lineare Spannung | - | NA | AC100-240 | |
591.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Lineare Spannung/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | |
591.26 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NPN/Spannungsimpuls | Lineare Spannung/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC/DC24 | |
362.45 € | 1 | 14 Arbeitstage | PNP | NA | - | NA | AC100-240 |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 92 x 45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Länge(mm) | 48 | Breite(mm) | 96 | Dicke(mm) | 95 |
Rechenfunktion | Skalierung | Angezeigte Stellen | 5 Stellen | MAX. Messgeschwindigkeit | Messbereich: 0,5 mHz-50 kHz |
Schutzeinrichtung (Vorderseite) | NEMA4X (entspricht IP66) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Ausgangstyp
Anzahl der Ausgänge
Kommunikationstyp
Versorgungsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften