Wasserdichter Steckverbinder, rund – XS5

Wasserdichter Steckverbinder, rund – XS5
  • Mengenrabatt
[Features]
· A round, waterproof, smart-click connector that further reduces the number of man-hours.
· A newly developed locking structure that is compatible with M12 round connectors.
· The connector fitting operation is completed by simply inserting the connector and rotating it by about 1/8 of a turn.
· The locking action produces a distinct click when completed.
· Provides the same IP67 protective structure as the M12 connector.
· Further, successive product lineups are currently in the design phase.
· The connector with cable is a UL standard certified product.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XS5C-D4S1
XS5C-D4S2
XS5C-D4S3
XS5C-D418
XS5C-D421
XS5C-D423
XS5G-D4C1
XS5G-D4S1
XS5G-D4S2
XS5G-D4S3
XS5G-D4S5
XS5G-D5S3
XS5G-D5S7
XS5G-D418
XS5G-D421
XS5G-D423
XS5G-D425
XS5M-D426-5
XS5M-D427-5
XS5P-D426-5
XS5P-D427-5
XS5R-D426-1
XS5R-D426-5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSApplicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Protection function (environmentally resistant) Ausführung Eigenschaften Kabellänge
(m)
Passende Kabelaußenform
(mm)
Kontaktmaterial Kontaktbehandlung Passender Kerndraht
(mm2)
CN1

14.22 €

1 6 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)4KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 6Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

22.32 €

1 7 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)4KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenWinkelVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 6Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

22.42 €

1 7 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)4KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 4Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

21.42 €

50 7 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)4KabelanschlussAC1500PressschweißenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 3 bis 8PhosphorbronzeNi-Substrat vergoldet 0,15 μm0.14-0.75-

20.13 €

1 7 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)4KabelanschlussAC1500LötmittelGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.5-

16.39 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)4KabelanschlussAC1500LötmittelGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.5-

12.61 €

1 6 Arbeitstage -Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500CrimpGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.3/0.5-0.75-

15.00 €

1 6 Arbeitstage -Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 6Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

15.00 €

1 6 Arbeitstage -Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenWinkelVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 6Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

15.00 €

1 6 Arbeitstage -Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 4Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

14.97 €

1 6 Arbeitstage 10Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 3Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

16.25 €

1 6 Arbeitstage -Männlich (Stecker)5KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 4Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

19.13 €

1 7 Arbeitstage -Männlich (Stecker)5KabelanschlussAC1500Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 8Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.18-0.75-

20.50 €

50 7 Arbeitstage -Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500PressschweißenGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 3 bis 8PhosphorbronzeNi-Substrat vergoldet 0,15 μm0.14-0.75-

19.98 €

1 7 Arbeitstage -Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500LötmittelGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.5-

14.95 €

1 6 Arbeitstage -Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500LötmittelGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.5-

14.95 €

1 6 Arbeitstage -Männlich (Stecker)4KabelanschlussAC1500LötmittelGeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder--φ 3MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm0.5-

23.97 €

1 6 Arbeitstage --4-Unter 300 V DC---Kabel mit SteckverbinderStandard-Kabel0.5-PhosphorbronzeNi-Substrat vergoldet 0,4 μm20Stecker, Plattenmontage

23.93 €

1 6 Arbeitstage --4-Unter 300 V DC---Kabel mit SteckverbinderStandard-Kabel0.5-PhosphorbronzeNi-Substrat vergoldet 0,4 μm20Stecker, Plattenmontage

36.15 €

1 7 Arbeitstage --4-Unter 300 V DC---Kabel mit SteckverbinderStandard-Kabel0.5-PhosphorbronzeNi-Substrat vergoldet 0,4 μm20Buchse, Plattenmontage

24.06 €

1 6 Arbeitstage --4-Unter 300 V DC---Kabel mit SteckverbinderStandard-Kabel0.5-PhosphorbronzeNi-Substrat vergoldet 0,4 μm20Buchse, Plattenmontage

77.85 €

10 7 Arbeitstage -Kombination mit Stecker/Buchse4KabelanschlussAC1500-GeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder---Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm--

53.95 €

1 6 Arbeitstage -Kombination mit Stecker/Buchse4KabelanschlussAC1500-GeradeVerfügbarRunder wasserdichter Smartclick-Steckverbinder---Phosphorbronze/MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μm--

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector Shape Rund Connector series initials V / W / X Allowable Current(A) 4
Schutzart IP67 (IEC60529)

Technischer Support