Wasserdichter Steckverbinder, rund (M12) , XS2

Wasserdichter Steckverbinder, rund (M12) , XS2
  • Sonderpreis
  • Mengenrabatt
[Features]
· A waterproof connector for use with FA - designed for saving man- and maintenance-hours, and environment resistance.
▪ Conforms to IP67.
· An FA dedicated small connector providing 94V-0 heat resistance.
· Changing the wiring system to connectors makes maintenance easy and shortens the equipment downtime.
·The connectors with cables are available in three types: crimp type, solder type, and screw connection type.
· The connector with cable is a UL standard compatible part.
• Compliant with IEC61076-2-101 (IEC60947-5-2), NECA4202.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
XS2C-A421
XS2C-A423
XS2C-D4C1
XS2C-D4C2
XS2C-D4C3
XS2C-D4S1
XS2C-D4S2
XS2C-D4S3
XS2C-D4S4
XS2C-D4S5
XS2C-D4S7
XS2C-D4S9
XS2C-D5S1
XS2C-D5S2
XS2C-D5S7
XS2C-D5S9
XS2C-D421
XS2C-D422
XS2C-D423
XS2C-D425
XS2G-A421
XS2G-D4C1
XS2G-D4C3
XS2G-D4C5
XS2G-D4S1
XS2G-D4S2
XS2G-D4S3
XS2G-D4S4
XS2G-D4S5
XS2G-D4S7
XS2G-D4S9
XS2G-D5S1
XS2G-D5S7
XS2G-D421
XS2G-D422
XS2G-D423
XS2G-D425
XS2M-A423
XS2M-D421
XS2M-D422
XS2M-D423
XS2M-D424-2
XS2M-D524-4
XS2P-A421-2
XS2P-D421-2
XS2P-D422-2
XS2P-D522-2
XS2R-D422-1
XS2R-D422-5
XS2R-D426-1
XS2R-D426-5
XS2R-D426-81
XS2R-D426-82
XS2R-D427-5
XS2U-2221
XS2U-2222
XS2U-3121
XS2U-3122
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connector Shape Applicable pin/contact Number Of Cores Application Allowable Current
(A)
Allowable Voltage
(V)
Wire connection method Connection direction Protection function (environmentally resistant) Ausführung Eigenschaften Steckerspezifikation Passende Kabelaußenform
(mm)
Kontaktmaterial Kontaktbehandlung Schutzart Passender Kerndraht
(mm2)

18.87 €

1 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4250 VACLötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

14.98 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4250 VACLötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

11.66 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250CrimpGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,3/0,5 und 0,75

11.66 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250CrimpWinkelVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,3/0,5 und 0,75

15.43 €

50 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250CrimpGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,3/0,5 und 0,75

16.80 €

30 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

16.80 €

1 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenWinkelVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

14.44 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

14.44 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenWinkelVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

14.44 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 3MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

21.55 €

1 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 8MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

16.23 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 7MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

36.27 €

1 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)5Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

36.27 €

1 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)5Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenWinkelVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

36.27 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)5Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 8MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

16.23 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)5Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 7MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

14.58 €

5.25 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250LötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

18.48 €

50 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250LötmittelWinkelVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

14.66 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250LötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

14.66 €

1 6 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Kabelanschluss4DC 250LötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 3MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

18.70 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4250 VACLötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

15.57 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250CrimpGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,3/0,5 und 0,75

15.57 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250CrimpGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,3/0,5 und 0,75

15.57 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250CrimpGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 3MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,3/0,5 und 0,75

16.97 €

30 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

14.99 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenWinkelVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

14.99 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

14.99 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenWinkelVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

17.28 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 3MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

20.27 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 8MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

14.99 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 7MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

35.57 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)5Kabelanschluss4DC 250Befestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

36.27 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)5Kabelanschluss4250 V AC/DCBefestigung mit SchraubenGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 8MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0,18 bis 0,75

18.37 €

50 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250LötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

18.70 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250LötmittelWinkelVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 6MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

18.70 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250LötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 4MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

15.67 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250LötmittelGeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht--φ 3MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)0.5

9.12 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Plattenmontage4250 VAC-GeradeVerfügbarRundstecker, wasserdicht-Ausführung mit Flanschbefestigung-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

9.21 €

3 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdicht-Eingebettete Typ mit Schraube-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

11.36 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdicht-Eingebettete Typ ohne Schraube-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

6.17 €

10 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Plattenmontage4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdicht-Ausführung mit Flanschbefestigung-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

13.69 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Plattenmontage4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdicht-Schraubmontage, Ausführung-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

46.59 €

1 6 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)5Plattenmontage4250 V AC/DC--VerfügbarRundstecker, wasserdichtSchutzartM12-Mikro-Stecker, Lötanschlussklemme-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

26.88 €

10 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Plattenmontage4250 VAC--VerfügbarRundstecker, wasserdicht-Lötanschluss, Klemme (hinten)-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

25.32 €

9 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)4Plattenmontage4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdicht-Lötanschluss, Klemme (hinten)-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

24.82 €

1 7 Arbeitstage RundMännlich (Stecker)4Plattenmontage4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdicht-Lötanschluss, Klemme (Vorderseite)-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

32.52 €

1 7 Arbeitstage RundWeiblich (Buchse)5Plattenmontage4250 V AC/DC--VerfügbarRundstecker, wasserdichtSchutzartLötanschluss, Klemme (Vorderseite)-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

73.00 €

1 7 Arbeitstage RundKombination mit Stecker/Buchse4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdichtT-förmige Verbindung (Schaltplan für die interne Verbindung siehe Seite 1496 des Katalogs)Festgelegte Ausführung-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

46.21 €

17.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

RundKombination mit Stecker/Buchse4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdichtT-förmige Verbindung (Schaltplan für die interne Verbindung siehe Seite 1496 des Katalogs)Festgelegte Ausführung-MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

94.50 €

1 6 Arbeitstage RundKombination mit Stecker/Buchse4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdichtY förmige Verbindung (Schaltplan für den Schaltkreis siehe Seite 1495 des Katalogs)--MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

92.70 €

1 7 Arbeitstage RundKombination mit Stecker/Buchse4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdichtY förmige Verbindung (Schaltplan für den Schaltkreis siehe Seite 1495 des Katalogs)--MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

51.93 €

1 6 Arbeitstage RundKombination mit Stecker/Buchse4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdichtY förmige Verbindung (Schaltplan für den Schaltkreis siehe Seite 1495 des Katalogs)--MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

51.93 €

1 6 Arbeitstage RundKombination mit Stecker/Buchse4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdichtY förmige Verbindung (Schaltplan für den Schaltkreis siehe Seite 1495 des Katalogs)--MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

72.20 €

1 7 Arbeitstage RundKombination mit Stecker/Buchse4Kabelanschluss4DC 250--VerfügbarRundstecker, wasserdicht---MessingNi-Substrat vergoldet 0,4 μmIP67 (IEC60529)-

2.52 €

1 6 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)-------Crimpkontakt------0,18 bis 0,3

1.50 €

100 7 Arbeitstage -Weiblich (Buchse)-------Crimpkontakt------0,5 bis 0,75

1.03 €

1000 7 Arbeitstage -Männlich (Stecker)-------Crimpkontakt------0,18 bis 0,3

2.24 €

1 6 Arbeitstage -Männlich (Stecker)-------Crimpkontakt------0,5 bis 0,75

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Connector series initials V / W / X V· W· X XS2

Technischer Support