Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | CN1 | CN2 | Number Of Cores | Cable rated voltage (V) | Kabellänge (m) | Eigenschaften | Klassifizierung | Kontaktwerkstoff | Nennstrom (A) | Passende Kabelaußenform (mm) | Verdrahtungsverfahren | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
60.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
49.07 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
28.51 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | |
16.36 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
20.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
21.41 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
32.74 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | |
14.53 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
20.22 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
24.09 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
27.27 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
17.80 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 1 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
30.50 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
24.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | |
38.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
40.63 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
30.50 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
24.19 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | |
38.20 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
40.63 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 5 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
20.18 € | 1 | 6 Arbeitstage | Buchse, gerade | Abgeschnitten | 5 | [30] Unter 30 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 3 | φ 4,7 | - | ||
32.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, abgewinkelt | Abgeschnitten | 5 | [30] Unter 30 V DC | 2 | Steckverbinder, klein, wasserdicht | Standard-Kabel | Phosphorbronze | 3 | φ 4,7 | - | ||
15.30 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Stecker, gerade | Abgeschnitten | 3 | Unter 150 V DC | 0.3 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | |
23.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 0.3 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
26.17 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stecker, gerade | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 1 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
26.62 € | 1 | 7 Arbeitstage | Stecker, abgewinkelt | Abgeschnitten | 4 | Unter 150 V DC | 1 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze | 1 | φ 4 | - | ||
57.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 3 | Unter 150 V DC | 1 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze (Buchse)/Messing (Stecker) | 1 | φ 4 | Schraube | ||
58.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 3 | Unter 150 V DC | 2 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze (Buchse)/Messing (Stecker) | 1 | φ 4 | Schraube | ||
64.45 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 3 | Unter 150 V DC | 5 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze (Buchse)/Messing (Stecker) | 1 | φ 4 | Schraube | ||
54.45 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | Unter 150 V DC | 1 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze (Buchse)/Messing (Stecker) | 1 | φ 4 | Schraube | ||
57.75 € | 5 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | Unter 150 V DC | 2 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze (Buchse)/Messing (Stecker) | 1 | φ 4 | Schraube | ||
66.05 € | 1 | 7 Arbeitstage | Buchse, gerade | Stecker, gerade | 4 | Unter 150 V DC | 5 | Rundstecker, wasserdicht | Roboterkabel (für bessere Vibrationsbeständigkeit) | Phosphorbronze (Buchse)/Messing (Stecker) | 1 | φ 4 | Schraube |
Loading...
Cable shape | Rund | Ausführung | Kabel mit Steckverbinder | Kontaktbehandlung | Ni-Substrat, vergoldet 0,4 μm |
---|---|---|---|---|---|
Passende Aderngröße(mm2) | 0.2 | Schutzart | IP67(IEC60529) |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
CN1
CN2
Number Of Cores
Cable rated voltage(V)
Kabellänge(m)
Eigenschaften
Klassifizierung
Kontaktwerkstoff
Nennstrom(A)
Passende Kabelaußenform(mm)
Verdrahtungsverfahren
Optionale Eigenschaften