Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K3HB-SSD-AT11 AC100-240 |
K3HB-SSD-AT12 AC/DC24 |
K3HB-SSD-CPAC11 AC100-240 |
K3HB-SSD-CPAC22 AC100-240 |
K3HB-SSD-CPAC22 AC/DC24 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Versorgungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
815.34 € | 1 | 6 Arbeitstage | Transistorausgang (NPN) | 5 | AC100-240 | ||
904.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Transistorausgang (NPN) | 5 | AC/DC24 | ||
800.40 € | 1 | 6 Arbeitstage | Relaiskontaktausgang (1c) | 3 | AC100-240 | ||
904.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | AC100-240 | ||
904.98 € | 1 | 6 Arbeitstage | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | AC/DC24 |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 92 x 45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Länge(mm) | 48 | Breite(mm) | 96 | Dicke(mm) | 95 |
Eingangsart | 2-Kanal-Gleichspannung/-strom | Kommunikationstyp | NA | Rechenfunktion | Skalierung |
Angezeigte Stellen | 5 Stellen | Prüfzyklus | 0,5 ms (an Einzeleingang)/1,0 ms (bei Dualeingang) | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | NEMA4X (entspricht IP66) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgangstyp
Anzahl der Ausgänge
Versorgungsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften