Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
K3GN-NDC DC24V |
K3GN-NDC-FLK DC24V |
K3GN-NDC-L1 DC24V |
K3GN-NDT1 DC24V |
K3GN-NDT1-FLK DC24V |
K3GN-NLC DC24V |
K3GN-PDC DC24V |
K3GN-PDT2 DC24V |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Eingangsart | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Kommunikationstyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.14 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Gleichspannung/-strom/NPN | Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | NA | |
314.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Gleichspannung/-strom/NPN | Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | RS-485 | ||
314.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Gleichspannung/-strom/NPN | DC-Strom-/Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | NA | ||
206.65 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | - | Gleichspannung/-strom/NPN | Transistorausgang (NPN) | 3 | NA | |
314.61 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Gleichspannung/-strom/NPN | Transistorausgang (NPN) | 3 | RS-485 | ||
298.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Micro-DC-Spannung/NPN | Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | NA | ||
232.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | - | Gleichspannung/-strom/PNP | Relaiskontaktausgang (1a) | 2 | NA | ||
232.43 € | 1 | 6 Arbeitstage | 10 | Gleichspannung/-strom/PNP | Transistorausgang (PNP) | 3 | NA |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 45 x 22,2 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Länge(mm) | 35 | Breite(mm) | 48 | Dicke(mm) | 80 |
Versorgungsspannung(V) | DC24 | Rechenfunktion | Skalierung/Vorskalierung | Angezeigte Stellen | 5 Stellen |
Prüfzyklus | 250 ms | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | NEMA4X (entspricht IP66) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Eingangsart
Ausgangstyp
Anzahl der Ausgänge
Kommunikationstyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften