Kleiner Summenzähler / Zeitzähler / Tachometer (DIN 48 x 24) H7E-N (Teilenummern)

Kleiner Summenzähler / Zeitzähler / Tachometer (DIN 48 x 24) H7E-N
  • Mengenrabatt
[Features]
· A small scale economic counter with improved ease of viewing and ease of use.
· Large scale display enabling 8.6 mm high alphanumeric height.
· Metered numbers enabled up to 8 digits.
· A back-lit type series emphasizing visibility.
· Erroneous operation of the reset key prevented by a key protect switch.
· A series wherein the case color uses black instead of gray.
· Corresponds to the NEMA4 front part.
· The main part may be reused by current exchange.
· A finger protection structure which meets VDE0106Part100 is fitted.
· Safety standards UL, CSA acquired, corresponds to the CE mark.
· Conforms to EN61010-1 Pollution Degree 2/Overvoltage Category 3.
· EMC standard (EN61326).
· May be employed in conformance with an industrial environment but also in sales and light industrial, as required.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
H7EC-N
H7EC-N-300
H7EC-N-B
H7EC-NFV
H7EC-NFV-B
H7EC-NLP
H7EC-NP
H7EC-NV
H7EC-NV-300
H7EC-NV-B
H7EC-NV-B-300
H7EC-NV-BH
H7EC-NV-H
H7ER-N
H7ER-NV
H7ER-NV1
H7ET-N
H7ET-N1
H7ET-N1-B
H7ET-N-B
H7ET-NFV
H7ET-NFV1
H7ET-NFV1-B
H7ET-NFV-300
H7ET-NFV-B
H7ET-NV
H7ET-NV1
H7ET-NV1-H
H7ET-NV-B
H7ET-NV-BH
H7ET-NV-H
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Angezeigte Stellen Befestigungsmethode Abmessungen Bedienfeldausschnitt Höhe
(mm)
Breite
(mm)
Tiefe
(mm)
Klassifizierung Artikelausführung MAX. Eingangsfrequenz (MAX. Zählfrequenz) (Hz) Versorgungsspannung – Details
(V)
Reset-Funktion Farbe Anzeigeinhalt (Code)

114.70 €

1 7 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungsfreier Eingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0-99999999

66.00 €

1 6 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungsfreier Eingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/ohne Rückstellschlüssel30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-BatterieExterne RückstellungHellgrau (5Y7/1)0-99999999

114.70 €

1 7 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungsfreier Eingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0-99999999

166.50 €

1 7 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerFreier Spannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)20 Hz3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0-99999999

166.50 €

1 7 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerFreier Spannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)20 Hz3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0-99999999

77.95 €

1 7 Arbeitstage 8 Stellen[Sonstige] Leiterplatte[Sonstige] Sonstige22.444.817.8SummenzählerSpannungsfreier Eingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/ohne Rückstellschlüssel/integriert30 HzDC2,7-3,3Externe Rückstellung, Rückstellung der StromversorgungHellgrau (5Y7/1)0-99999999

46.13 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 8 Stellen[Sonstige] Leiterplatte[Sonstige] Sonstige22.444.817.8SummenzählerSpannungsfreier Eingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/ohne Rückstellschlüssel/integriert1 kHzDC2,7-3,3Externe Rückstellung, Rückstellung der StromversorgungHellgrau (5Y7/1)0-99999999

114.70 €

10 7 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0-99999999

77.51 €

1 6 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/ohne Rückstellschlüssel30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-BatterieExterne RückstellungHellgrau (5Y7/1)0-99999999

114.70 €

10 7 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0-99999999

77.51 €

1 6 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/ohne Rückstellschlüssel30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-BatterieExterne RückstellungSchwarz (N1.5)0-99999999

132.00 €

10 7 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungseingang/mit Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-Batterie/24 VDC (Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung)Externe/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0-99999999

127.40 €

10 7 Arbeitstage 8 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5SummenzählerSpannungseingang/mit Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)30 Hz/1 kHz3-V-Lithium-Batterie/24 VDC (Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung)Externe/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0-99999999

159.00 €

1 7 Arbeitstage [4-stellig oder weniger] 4 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5TachometerSpannungsfreier Eingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-Batterie-Hellgrau (5Y7/1)1000 min-1/1000 s-1

168.10 €

1 7 Arbeitstage [4-stellig oder weniger] 4 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5TachometerSpannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-Batterie-Hellgrau (5Y7/1)1000 min-1/1000 s-1

168.10 €

1 7 Arbeitstage 5 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5TachometerSpannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-Batterie-Hellgrau (5Y7/1)1000,0 s-1/10000 min-1/1000,0 min-1

138.40 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5ZeitmessgeräteSpannungsfreier Eingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

146.40 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5ZeitmessgeräteSpannungsfreier Eingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0 s–999 h 59 min 59 s/0,0 min–9999 h 59,9 min

143.10 €

10 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5Zeitmessgeräte--3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0 s–999 h 59 min 59 s/0,0 min–9999 h 59,9 min

132.00 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5Zeitmessgeräte--3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

183.80 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5ZeitmessgeräteFreier Spannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

191.70 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5ZeitmessgeräteFreier Spannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0 s–999 h 59 min 59 s/0,0 min–9999 h 59,9 min

191.70 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5ZeitmessgeräteFreier Spannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0 s–999 h 59 min 59 s/0,0 min–9999 h 59,9 min

102.12 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5Zeitmessgeräte--3-V-Lithium-BatterieExterne RückstellungHellgrau (5Y7/1)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

183.80 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5Zeitmessgeräte--3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

149.40 €

10 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5Zeitmessgeräte--3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

165.00 €

10 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5ZeitmessgeräteSpannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0 s–999 h 59 min 59 s/0,0 min–9999 h 59,9 min

176.00 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5Zeitmessgeräte--3-V-Lithium-Batterie/24 VDC (Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung)Externe/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0 s–999 h 59 min 59 s/0,0 min–9999 h 59,9 min

149.40 €

10 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5ZeitmessgeräteSpannungseingang/ohne Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-BatterieExterne/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

159.00 €

1 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5ZeitmessgeräteSpannungseingang/mit Hintergrundbeleuchtung/mit Rückstellschlüssel (Standard)-3-V-Lithium-Batterie/24 VDC (Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung)Externe/manuelle RückstellungSchwarz (N1.5)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

159.00 €

10 7 Arbeitstage 7 StellenTafel[Sonstige] 45 x 22,2244848.5Zeitmessgeräte--3-V-Lithium-Batterie/24 VDC (Stromversorgung der Hintergrundbeleuchtung)Externe/manuelle RückstellungHellgrau (5Y7/1)0,0 h-999999,9 h/0,0 h-3999 d 23,9 h

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Summenzähler Anzeigemethode LCD Zählereingang (CH = N) 1
Ausgang N/A Vorskalierung N/A Repräsentativer Standard CE / UL / CSA
Berechnungsmethode Addition Schutzart IP66

Technischer Support