Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausgangstyp | Anzahl der Ausgänge | Kommunikationstyp | Versorgungsspannung (V) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
426.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NA | - | NA | AC100-240 | |
426.94 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | NA | - | NA | AC/DC24 | |
531.51 € | 1 | 6 Arbeitstage | BCD-Ausgang/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | ||
494.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | ||
494.17 € | 1 | 6 Arbeitstage | Relaiskontaktausgang (1a/1c) | 5 | NA | AC100-240 | ||
478.15 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Transistorausgang (NPN) | 5 | RS-232C | AC100-240 | |
725.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Linearer Strom/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 | |
725.71 € | 1 | Verfügbar | 6 Arbeitstage | Lineare Spannung/Transistorausgang (NPN) | 5 | NA | AC100-240 |
Loading...
Befestigungsmethode | Plattenmontage | Abmessungen Bedienfeldausschnitt | 92 x 45 | Standard | CE / UL / CSA |
---|---|---|---|---|---|
Abmessung Länge(mm) | 48 | Breite(mm) | 96 | Dicke(mm) | 95 |
Eingangsart | NPN/Spannungsimpuls | Rechenfunktion | Vorskalierung | Angezeigte Stellen | 5 Stellen |
MAX. Messgeschwindigkeit | Max. 50 kHz | Schutzeinrichtung (Vorderseite) | NEMA4X (entspricht IP66) |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausgangstyp
Anzahl der Ausgänge
Kommunikationstyp
Versorgungsspannung(V)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften