Ultradünner Signalwandler der K3FP-Serie

Ultradünner Signalwandler der K3FP-Serie
  • Mengenrabatt
Ultra slim type signal transducer K3FP series

[Features]
· Lineup of ultra slim type and high-performance transducer classified by application.
· Ultra slim size of 6.2 mm.
· Close mounting contributes to making device more compact.
· Easily wired and flexible with 8 terminal blocks.
· Multi-range I/O provides flexibility for the desired signal format.
· High-precision analog conversion with minimum current consumption.
· Power supply batch connection and reduced wiring with power bridge.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
K3FP-RS-UI
K3FP-TS-UI
K3FP-VS-UI-2I
K3FP-VS-UI-UI
K3FP-YV-I-I
K3FP-YV-U-U
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSEingangsart Ansprechgeschwindigkeit
(ms)
Konvertierungsgenauigkeit
(% FS)
Anzahl der Ausgänge
(Punkt)
Artikelbezeichnung Messbereich Eingangssignal Ausgangssignal

291.00 €

1 6 Arbeitstage 10Pt (Widerstandstemperaturfühler)160±0,21Widerstandstemperaturfühler-(RTD)-Konverter-150 bis +850 °C-DC 0–20 mA/DC 4–20 mA/DC 20–0 mA/DC 20–4 mA/0–5 VDC/1–5 VDC/0–10 VDC/10–0 VDC

291.00 €

1 6 Arbeitstage -Thermoelement4000.21KupplungskonverterJ: -150–1200 °C/K: -150–1350 °C-DC 0–20 mA/DC 4–20 mA/DC 20–0 mA/DC 20–4 mA/0–5 VDC/1–5 VDC/0–10 VDC/10–0 VDC

404.53 €

1 6 Arbeitstage -DC10±0,22DC-Eingangsumrichter (Dual-Ausgang)-DC 0–20 mA/DC 4–20 mA/0–10 VDC/1–5 VDCDC0 bis 20 mA, DC4 bis 20 mA

352.24 €

1 Verfügbar 6 Arbeitstage -DC3.5±0,11DC-Eingangsumrichter-DC0 bis 20 mA, DC4 bis 20 mA, DC0 bis 10 V, DC2 bis 10 V, DC0 bis 5 V, DC1 bis 5 VDC0 bis 20 mA, DC4 bis 20 mA, DC0 bis 10 V, DC2 bis 10 V, DC0 bis 5 V, DC1 bis 5 V

231.36 €

1 6 Arbeitstage -DC3.5±0,11DC-Stromtrenner-DC0 (4) bis 20 mADC0 (4) bis 20 mA

241.69 €

1 6 Arbeitstage -DC3.5±0,11DC-Spannungstrenner-DC-10 (0) bis +10 VDC-10 (0) bis +10 V

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausgangstyp DC Anzahl der Eingänge(Punkt) 1 Isolierung Verfügbar
Stromversorgung 12-24 VAC Standard CE / UL Abmessung Länge(mm) 102.5
Breite(mm) 93.1 Dicke(mm) 6.2

Technischer Support