Ultradünner Signalwandler der K3FP-Serie, optionaler Artikel

Ultradünner Signalwandler der K3FP-Serie, optionaler Artikel
[Features]
· 6.2 mm ultra thin isolator.
· Input-output-power supply isolation, AC1, 500V withstand voltage.
· Can be close-contact mounted.
· CE marking conformity.
· UL standards compliance certified.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

K3FP-1

Teilenummer
K3FP-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

30.14 €

1 6 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Klassifizierung Strombrücke Hinweis Strom für jedes angeschlossene Gerät liefert die Strombrücke. Weniger Verkabelungsarbeit.

Sie befinden sich auf der Seite für Ultradünner Signalwandler der K3FP-Serie, optionaler Artikel, die Teilenummer ist K3FP-1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer K3FP-1.

Technischer Support